Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH2328.jpg image

Support d’angle pour coin avec trou 2-2

Equerre angle 90° - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support d’angle pour coin avec trou 2-2, 102 mm x 86 mm, galvanisé à chaud
Support linéaire à angle droit trous 2-2 pour profil,100x95mm, galvanisé à chaud
Support d’angle pour coin avec trou 2-2, 102 mm x 86 mm, inox
PH22344.jpg image

Tige PW2-TI/T pour attache de panne en « C »

Attache à frapper; la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une panne en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour panne en « C », embout taraudé M10 pivotable
Attache pour panne en « C », embout taraudé M6 pivotable
Attache pour panne en « C », embout taraudé M8 pivotable
PH5377.jpg image

Éclisse pour rail en C, type E3

Eclisse conçue pour être utilisée avec les rails en C, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Connecteur interne, rail E3, électrogalvanisé
PH3905.jpg image

Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 2-2)

Equerre angle 90° - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 2-2), 105 mm x 90 mm, GAC
PH5492.jpg image

Cheville à expansion en laiton

Cheville à expansion en laiton pour applications béton et brique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cheville à expansion en laiton, vis M10, 34 mm
Cheville à expansion en laiton, vis M6, 22 mm
Cheville à expansion en laiton, vis M8, 30 mm
PH3999.jpg image

Vis à œillet pour béton

Vis à Œillet pour fixation sans cheville dans le béton pour mise en place de système de filin de suspension CADDY Speed Link - Livré avec adaptateur pour visseuse.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis à œillet pour béton, 6,5 mm Trou, H6 Vis
WBT Cutting Tool

Wire Basket Tray Cutting Tool

The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Cutting Tool
PH5766.jpg image

Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 2-2)

Equerre angle 90° - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 2-2), 100 mm x 136 mm
PH4266.jpg image

Vis à œillet pour bois

Accessoire de la gamme nVent CADDY Speed Link à visser dans les structures en bois et compatible avec les longueurs pré-découpées nVent CADDY Speed Link avec embout type crochet, de la chaînette et des crochets en S.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis à œillet pour bois
PH36079.jpg image

Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit

Colliers universel pour la fixation des tuyaux, condiits et tube sur les Rails de supportage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 17,9–20 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 20,5–21,4 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 21,5–22,2 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 23,4–25,4 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 25,4–26,9 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 27,9–28,9 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 29,5–32 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 32,8–33,4 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 32,8–33,4 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 33,7–38,1 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 38,4–40,6 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 41,3–42,4 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 43–45 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 47,6–50 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 47,6–50 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 50,3–53,7 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 59,5–62,2 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 62,3–64,5 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 69,9–73 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 75,3–76,2 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 75,3–76,2 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 84–88,9 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 98,4–102,6 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 111,1–115,3 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 139,7–146,1 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 155,6–162 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 165,1–171,5 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EZ, 215,9–219,1 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 273–280 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 20,5–21,4 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 25,4–26,9 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 41,3–42,4 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 59,5–62,2 mm
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 84–88,9 mm
Self-Cutting Cable Tie

Collier de serrage auto-coupant pour câblage nVent CADDY

Bénéficiez des innovations offertes par le collier de serrage auto-coupant pour câblage nVent CADDY. Verrouillage et torsion sans effort, pour une finition lisse sans outils supplémentaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de serrage autosécable pour câblage, long. 279 mm noir (x100)
Collier de serrage autosécable pour câblage, long. 356 mm noir (x100)
Collier de serrage autosécable pour câblage, long. 356 mm coloris naturel (x100)
Collier de serrage autosécable pour câblage, long. 203 mm noir (x100)
Collier de serrage autosécable pour câblage, long. 203 mm coloris naturel (x100)
PH5437.jpg image

Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 3-1)

Equerre angle 90° - 1+3 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 3-1), 136 mm x 52 mm