Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 273–280 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, GAC, 273–280 mm
Référence#: USC277HD
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Se compose de deux attaches, d’un écrou et d’un boulon
- Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage
- Conforme à la norme SP-58 (type 59) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Prospectus
Étude de cas

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.