Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH4490.jpg image

Crochet en S

Crochet pour installation d'une chainette de suspension sur différentes structures selon le choix de l'attache nVent CADDY.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en S pour chainette, acier electrozingué, 3 mm
Crochet en S pour chainette, acier électrozingué, diam. 4 mm (100)
Crochet en S pour chainette, acier électrozingué, diam. 4 mm (25)
Crochet en S pour chainette, acier inoxydable, 4 mm Diamètre
Crochet S, diam 5 mm, EZ
Crochet S inox diam 5 mm
PH5827.jpg image

Embase pour profil de montage de type A avec renforts

Embase et pied de fixation pour rail profil 46.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Embase pour profil de montage de type A avec renforts, 250 mm x 106 mm x 55 mm
PH22363.jpg image

Attache serre-câbles LB3B

Facile, hammer-on method to secure multiple cables to a structural steel flange element.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation collier colson, IPE 12-20mm
PH19583.jpg image

Fixation pour support en « T » de faux plafond à montage par le haut

Support de boite de dérivation, installation horizontale, facile à installer qui offre stabilité et sécurité sur les structures de faux-plafond. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation pour support en « T » de faux plafond T24 à montage par le haut, M6
PH34010.jpg image

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté

Fixe la tige filetée de retenue à une structure avec des filetages femelles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté
PH5937.jpg image

Attache insérable pour connecter les conduits

Support de conduit facile à installer et sans outil qui assure la stabilité et la sécurité des applications de conduit à conduit.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache insérable pour connecter les conduits, 22–30 mm OD1, 22–30 mm OD2
Attache insérable pour connecter les conduits, 30–35 mm OD1, 30–35 mm OD2
Attache insérable pour connecter les conduits, 18–22 mm OD1, 22–30 mm OD2
PH5977.jpg image

Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit sur tige

Facile à utiliser, tool free installation for plain rod and drop wire applications. Quickly install conduit and adjust supports as needed in the field.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache encliquetable pour conduit 18-30mm sur tige, M4-M12
PH4784.jpg image

Extension nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle, embout avec œillet

Extension de 4 embouts bascules à utilier avec les filins CADDY Speed Link pour l'installation rapide et discrète de borne WIFI, lampe, pavé d'éclairage, … .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit suspension pour WIFI/projecteurs avec 4 cables 1,5mm x 250mm
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Ceiling Support

Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Black, Pregalvanized
WBT Radius Corner Splice

Wire Basket Tray Radius Corner Splice

The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
PH38647.jpg image

Adapteur ajustable pour poutre en I

Montage adaptateur télescopique avec clip de sécurité utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Adapt. ajust. pr poutre en I, Bride 6–19 mm, Poutre 100–215 mm, électrogalvanisé
Adapt. ajust. pr poutre en I, Bride 6–19 mm, Poutre 100–365 mm, électrogalvanisé
Adap. ajust. pr poutre en I, Bride 19–32 mm, Poutre 100–455 mm, électrogalvanisé
PH19584.jpg image

Fixation pour support en « T » de faux plafond à montage latéral

Support de boite de dérivation facile à installer qui offre stabilité et sécurité sur les structures de faux-plafond. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation pour support en « T » de faux plafond T24 à montage lateral, M6