Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
PH38647.jpg image
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Adapt. ajust. pr poutre en I, Bride 6–19 mm, Poutre 100–215 mm, électrogalvanisé

Référence#: CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

En savoir plus Lire moins 
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Imprimer cette page
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
Charges FM
Référence Capacité horizontale par installation vue d’en haut
Perpendiculaire à la structure Parallèle à la structure
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Vidéo
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes