Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH39439.jpg image

Support de câbles avec insert

Support de câble simple pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de câbles avec insert - Capacité 25 câbles - Diamètre perçage 6 mm
PH39417.jpg image

Insert pour chemin de câble perforé

Fixation innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre sur des chemin de câbles type dalle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Insert pour chemin de câble perforé
PH39719.jpg image

Tendeur pour câble tendu

Tendeur pour la mise en place rapide et facile du système de câble tendu CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tendeur pour Câble Tendu Horizontal Speed Link 6mm
PH39915.jpg image

Support pour tige filetée avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Fixation pour tige filetée prêts à l'emploi pour une insertion directe dans un plafond béton, compatibles avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tige de suspension pour installation de filetage, M8 Trou 1, Taraudé, a clouer
PH40097.jpg image

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Supports pour tige filetée prêt-à-l'emploi, bénéficiant de la technologie de montage par pression et compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support à clouer en acier ressort pour tige filetée M6 avec montage par pression
PH40792.jpg image

Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée une intersection 4 voies, en croix, conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm, galvanisé a chaud
Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY, 300 mm, galvanisé a chaud
Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY, 450 mm, galvanisé a chaud
Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY, 600 mm, galvanisé a chaud
Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY, 750 mm, galvanisé a chaud
Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY, 900 mm, galvanisé a chaud
PH40797.jpg image

Connecteur réglable

Système de fixation réglable et sécurisé utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crapaud échelle à câble, vertical
PH41142.jpg image

Console pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports renforcés pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations à rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 130 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 180 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 230 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 330 mm
Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 430 mm
PH41155.jpg image

Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA

Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse Rapide pour chemin de câble en fil PEMSA, noir
Éclisse Rapide pour chemin de câble en fil PEMSA
PH41148.jpg image

Sortie de câbles de données pour chemin de câble filaire PEMSA

Sortie de câble à clipser pour une gestion facile et sécurisée des câbles de données.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sortie de câble de données pour chemin de câble filaire PEMSA
PH5971.jpg image

Attache de panne en « Z » à tige 122-Ti/T

Attache à frapper; la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une panne en Z.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de panne en « Z » à tige 122-Ti/T, M10 Trou, Taraudé, 2,8 mm Max. Rebord
Attache de panne en « Z » à tige 122-Ti/T, M6 Trou, Taraudé, 2,8 mm Max. Rebord
Attache de panne en « Z » à tige 122-Ti/T, M8 Trou, Taraudé, 2,8 mm Max. Rebord
PH5467.jpg image

Kit d’attache de poutre 6000

Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double 41x21 - 300mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double 41x41 - 400mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double 41x21 - 400mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double 41x21 - 500mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double 41x41 - 600mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double 41x21 - 600mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double 41x41 - 800mm.