Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
PH5467.jpg image
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double 41x41 - 600mm.

Référence#: 6600AAHD
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
Type de profil Strut A Charge Statique 1 F1 Charge Statique 2 F2
CC 200 mm 4000 N 1100 N
300 mm 3000 N 750 N
400 mm 2250 N 550 N
500 mm 1800 N 450 N
600 mm 1500 N 350 N
AA 200 mm 7000 N 3250 N
300 mm 7000 N 2250 N
400 mm 7000 N 1750 N
500 mm 5500 N 1400 N
600 mm 4500 N 1150 N

Diagrammes

Images d'application Ressources Compatible Products
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes