Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH5980.jpg image

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral, S301, 22–30 mm OD, 3–8 mm Rebord
Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral, S301, 22–30 mm OD, 8–14 mm Rebord
Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral, Acier Ressort, 23,4–35 mm OD, 3–8 mm Rebord
Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral, Acier Ressort, 23,4–35 mm OD, 8–14 mm Rebord
Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral, Acier Ressort, 23,4–35 mm OD, 14–20 mm Rebord
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage latéral, conduit 35-42mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 8-14mm, montage latéral, conduit 35-42mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 14-20mm, montage latéral,conduit 35-42mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage latéral, conduit 42-50mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 8-14mm, montage latéral, conduit 42-50mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 14-20mm, montage latéral,conduit 42-50mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage latéral, conduit 50-60mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 8-14mm, montage latéral, conduit 50-60mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage latéral, conduit 14-18mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 8-14mm, montage latéral, conduit 14-18mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 14-20mm, montage latéral,conduit 14-18mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 22-28mm, montage latéral,conduit 18-30mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage latéral, conduit 18-30 mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 8-14mm, montage latéral, conduit 18-30mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 14-20mm, montage latéral,conduit 18-30mm
Attache IPN 3-8mm, conduit 18-22mm, lateral, inox
Attache IPN 14-20mm,conduit 18-22mm,lateral, inox
PH2395.jpg image

Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC

Collier à bande à bord arrondi 2 trous latéral pour tuyauterie plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9 mm OD
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7 mm OD
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 42,2 mm OD
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48,3 mm OD
Bande de support latéral 109 pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN, 60,3 mm OD
PH31776.jpg image

Bande perforée BP à bord droit, charge légère

Bande perforée métallique pour supporter du câble ou de la gaine de ventilation .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande perforée BP à bord droit, charge légère, 17 mm x 0,6 mm, 3 mm Trou
Bande perforée BP à bord droit, charge légère, 25 mm x 0,8 mm, 4 mm Trou
PH22407.jpg image

Chemin de câbles avec étrier à bride

Moyens très efficaces pour profiter de l'espace disponible à l'intérieur de la poutre type IPN. Les câbles y sont maintenus et protégés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Chemin de câbles en L avec fixation poutre 3–8 mm
Chemin de câbles en L avec fixation poutre 8-14 mm
Chemin de câbles en L avec fixation poutre 14-20 mm
PH5968.jpg image

Attache de panne en « Z » série AF

Attache pour fixer un câble métallique et une chaîne à un élément structurel de type panne Z.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour panne en Z, rebord 1,5-6 mm, trou 7,1 mm, modèle long
PH31781.jpg image

Attache C-EU câble simple à bride

Support de câbles pour poutre en acier de construction. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache C-EU câble simple à bride, 8–12 mm OD, 12 mm Max. Rebord, 41 mm Max.
Attache C-EU câble simple à bride, 12–16 mm OD, 12 mm Max. Rebord, 46 mm Max.
PH22313.jpg image

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride inversé

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long et à l'intérieur de la poutre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour collier inv largeur 9 mm (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour collier inv largeur 9 mm (x100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20mm pour collier inv largeur 9 mm (x100)
WBT PreForm Tee

Wire Basket Tray PreForm Tee

The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 50mm x 100mm, stainless steel 304
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 900mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

Collier 1 vis isolé EPDM à fermeture rapide et double manchon M8/M10 pour tuyauterie métallique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12–14 mm OD, 1/4" tube, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" tube, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 21–23 mm OD, 1/2" tube, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 26–28 mm OD, 3/4" tube, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 32–35 mm OD, 1" tube, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" tube, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48–52 mm OD, 1 1/2" tube, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 57–61 mm OD, 2" tube, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" tube, 65 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 83–91 mm OD, 3" tube, 80 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108–114 mm OD, 4" tube, 100 DN
PH5361.jpg image

Console en rail E2

Console profil en C pour montage mural.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Console murale 34x20x200mm, Électrozingué
Console murale 34x20x300mm, Électrozingué
C-Channel E1, E120H2000EG

Rail en C type E1, perforé

C-channel for building frames and structures available in a variety of configurations.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail de montage en C, 15x30x2,0mm, 2m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
PH3896.jpg image

Couvercle pour rail de montage

Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Couvercle pour rail strut, PVC blanc, longueur 3m