nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Possède un mécanisme de fermeture facile
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1
Spécifications
Matériau
Acier;Caoutchouc EPDM-SBR
Finition
Électro-galvanisé
Couleur
Noir
Température
-58 to 230 °F
Température
-50 to 110 °C
Catalogue
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.