Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH40093.jpg image

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à bride

Attache à frapper, rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache à bride 3-8mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
Attache à bride 2-3mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
Attache à bride 8-14mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
Attache à bride 14-20mm acier ressort tige filetée M6 avec montage par pression.
PH40799.jpg image

Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP

Connexion coudée verticale, facile à installer, conçue pour système de chemin de câbles perforé UNIKLIP.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 50 mm, pré galvanisé
Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 75 mm, pré galvanisé
Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 100 mm, pré galvanisé
Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 150 mm, pré galvanisé
Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 225 mm, pré galvanisé
Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 300 mm, pré galvanisé
Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 450 mm, pré galvanisé
Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 500 mm, pré galvanisé
Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP, 600 mm, pré galvanisé
PH40791.jpg image

Attache en T pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée une intersection en T, conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Derivation en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm, galvanisé a chaud
Derivation en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 300 mm, galvanisé a chaud
Derivation en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 450 mm, galvanisé a chaud
Derivation en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 600 mm, galvanisé a chaud
Derivation en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 750 mm, galvanisé a chaud
Derivation en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 900 mm, galvanisé a chaud
PH40801.jpg image

Connecteur vertical réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP

Système de connexion verticale réglable sécurisé, utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Connecteur ajustable
PH41140.jpg image

Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou sur rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 170 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 220 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 270 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 370 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm
PH41156.jpg image

Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA

Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, noire
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, EZ
PH41149.jpg image

Support de boîtier électrique pour chemin de câble filaire PEMSA

Support de boîtier à clipser pour une gestion facile et sécurisée des accessoires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de boîtier pour chemin de câble filaire PEMSA, PVC rouge
PH5842.jpg image

Rail de montage type AA, avec trous oblongs

Strut channel for building trapeze, structures, and bracing.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail de montage type AA, 82x41x2,5mm, 400mm long, avec trous oblongs, GAC
Rail de montage type AA, 82x41x2,5mm, 600mm long, avec trous oblongs, GAC
Rail de montage type AA, 82x41x2,5mm, 800mm long, avec trous oblongs, GAC
Rail de montage type AA, 82x41x2,5mm, 3m long, avec trous oblongs, GAC
Rail de montage type AA, 82x41x2,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
Rail de montage type AA, 82x41x2,5mm, 6m long, avec trous oblongs, GAC
Rail de montage type AA, 82x41x2,5mm, 6m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
5000 Beam Clamp Kit, 5300HD

Kit d’attache de poutre 5000

Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 300 mm, GAC
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 400 mm, GAC
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 500 mm, GAC
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 600 mm, GAC
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 800 mm, GAC
PH5485.jpg image

Connecteur de tige ronde EM

Connectors and couplers for joining externally threaded pipe or thread.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Entretoise cilindrique pour tige M10, Inox
Entretoise cilindrique pour tige M8, Inox
PH5593.jpg image

Embout fileté avec fente

Embout fileté avec fente pour vissage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Embout fileté avec fente, M10 Tige, 50 mm, acier électrozingué
Embout fileté avec fente, M8 Tige, 30 mm, acier électrozingué
Embout fileté avec fente, M8 Tige, 50 mm, acier électrozingué
PH33565.jpg image

Support d’angle

Versatile fastener for vertical and wall mount applications to provide an attachment point. Ideally used with wire rope and chain applications.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Equerre 90º en L , 25x25mm,trous 6.3mm