Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 300 mm, GAC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 300 mm, GAC
Référence#: 5300HD
Détails
Images d'application
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- Système de rail en C
- Inclut l’attache de poutre et le rail
Spécifications
Attributs du produit
| A | Charge Statique 1 F1 | Charge Statique 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
Accessoire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.