All Products
Produits | 538 résultats (2412 articles)

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 2-3 mm pour collier largeur 9mm,inox (x100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 21-28 mm pour collier largeur 9 mm (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour collier largeur 9 mm (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour collier largeur 9 mm (x 5)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour collier largeur 9 mm,inox (x100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour collier largeur 9 mm (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour collier largeur 9 mm (x 5)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour collier largeur 9mm,inox (x100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour collier largeur 9 mm (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour collier largeur 9 mm (x 5)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-12 mm pour collier largeur 9mm,inox (x100)

Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour conduit sur bride, montage latéral, OD 22-30 mm, rebord 3–8 mm
Attache pour conduit sur bride, montage latéral, OD 22-30 mm, rebord 8–14 mm
Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral, 22–30 mm OD, 14–20 mm Rebord
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage latéral, conduit 30-35mm
Attache IPN 8-14mm, conduit 30-35mm
Attache IPN 14-20mm, conduit 30-35mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage latéral, conduit 18-22mm
Attache IPN 2-3mm, conduit 18-22mm L
Attache IPN 8-14mm, conduit 18-22mm L
Attache IPN 14-20mm, conduit 18-22mm L

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9mm
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7mm
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 42,2mm
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48,3mm
Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN, 60,3 mm OD

Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne
Bande perforée métallique pour supporter du câble ou de la gaine de ventilation .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre universelle, lisse, trou 9 mm, rebord max 18 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, lisse,trou 11 mm, rebord max 20 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, lisse,trou 13 mm, rebord max 26 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, lisse,trou 17 mm, rebord max 28 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, trou taraudé M10, rebord max 20 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, trou taraudé M12, rebord max 26 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, trou taraudé M6, rebord max 18 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle, trou taraudé M8, rebord max 18 mm, electrozingué

Attache en C pour bride multifonctionnelle
Attache poutre en C à visser pour IPN de large épaisseur compatible avec les colliers type CR.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 4–20 mm, trou 14mm, galvanisé à chaud
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 4–20 mm, trou 14mm, acier inoxydable
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 17-30 mm, trou 14mm, galvanisé à chaud
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 17-30 mm, trou 14mm, acier inoxydable
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 30-45 mm, trou 14mm, galvanisé à chaud
Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 30-45 mm, trou 14mm, acier inoxydable

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Embout fileté, EG, M10 Tige, 25 mm
Embout fileté, EG, M10 Tige, 40 mm
Embout fileté, EG, M10 Tige, 60 mm
Embout fileté, EG, M10 Tige, 80 mm
Embout fileté M10 Tige, 90 mm, acier électrozingué
Embout fileté, EG, M10 Tige, 100 mm
Embout fileté M10 Tige, 150 mm, acier électrozingué
Embout fileté, EG, M8 Tige, 25 mm
Embout fileté, EG, M8 Tige, 40 mm
Embout fileté, EG, M8 Tige, 60 mm
Embout fileté M8 Tige, 70 mm, acier électrozingué
Embout fileté, EG, M8 Tige, 80 mm
Embout fileté, EG, M8 Tige, 100 mm
Embout fileté M8 Tige, 120 mm, acier électrozingué
Embout fileté M8 Tige, 150 mm, acier électrozingué

Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau
Support de conduit facile à installer, encliquetable pour fermer qui assure stabilité et sécurité. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau, S301, 7 mm Trou, Lisse
Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau, Acier Ressort, 7 mm Trou, Lisse
Attache pour conduit/ câble sur mur/plafond, conduit 35-42mm
Attache pour conduit/ câble sur mur/plafond, conduit 42-50mm
Attache pour conduit/ câble sur mur/plafond, conduit 50-60mm
Attache pour conduit/ câble sur mur/plafond, conduit 14-18mm
Attache pour conduit/ câble sur mur/plafond, conduit 18-30mm
Attache pour conduit/ câble sur mur/plafond, conduit 18-22mm, inox

Attache de panne en « Z » série 123
Attache pour tige filetée ou installation de conduit et boite de dérivation sur panne en Z.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de panne en « Z » série 123, 6,8 mm Trou, 1,5–2,5 mm Rebord

Attache pour support de faux plafond 4G16 avec embout fileté
Clip rapide pour installer un point de montage par embout fileté sur les profils en T d'un faux-plafond.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x11 mm, CADDY Armour
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x11 mm, blanc
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x16 mm, CADDY Armour
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x16 mm, blanc
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x25 mm, CADDY Armour
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x7 mm, CADDY Armour

Wire Basket Tray Cover
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, stainless steel 304

nVent CADDY Superfix 243 M8
Collier 1 vis isolé EPDM à fermeture rapide et manchon M8 pour tuyauterie métallique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8, 15–19 mm OD, 3/8" tube, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 21–23 mm OD, 1/2" tube, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 26-28 mm OD, 3/4" tube, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 32–35 mm OD, 1" tube, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 40–43 mm OD, 1 1/4" tube, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 48–52 mm OD, 1 1/2" tube, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8, 57-61 mm OD, 2" tube, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 12–14 mm OD, 1/4" tube, 8 DN