Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Référence#: COVER18S4
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways. Featuring a tool-free, snap-on design with integrated indents that lock securely over the top tray wires, the Cover installs in seconds—no screwdriver, no additional hardware.
Designed to conform with the nVent CADDY Wire Basket Tray, its steel construction helps safeguard critical systems in demanding environments—such as data centers—while supporting a clean, consistent and fast installation.
Détails
Ressources
Fonctions
- Tool-free, snap-on installation locks securely without additional hardware
- Solid steel construction helps prevent dust and debris from falling onto cables
- Designed to fit over nVent CADDY Wire Basket Tray
Spécifications
Attributs du produit
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.