Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Onboard Varistar

nVent SCHROFF Onboard Varistar lanza un gabinete certificado para ferrocarriles diseñado para proteger la electrónica dentro del material rodante

nVent, líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, presentó hoy el nVent SCHROFF Onboard Varstar: un gabinete de acero diseñado, probado y certificado para proteger los componentes electrónicos fundamentales montados en 19" utilizados en señalización y comunicaciones modernas para material rodante.

nVent desarrolló Onboard Varstar para proporcionar una plataforma modular para los clientes de señalización ferroviaria. La flexibilidad es una característica diferenciadora clave del Onboard Varistar, que ofrece un ahorro de espacio gracias a sus diversos tamaños, accesorios y opciones de fijación a mamparos, lo que facilita su adaptación a los requisitos específicos de cada aplicación.

Las soluciones de rack modulares y pre-certificadas de nVent, que están diseñadas y validadas para cada proyecto específico, pueden ahorrar a los clientes tiempo y dinero en comparación con las soluciones propietarias. El ciclo de entrega del proyecto se puede reducir considerablemente mediante la adopción de nVent SCHROFF Modular Onboard Varstar y los accesorios disponibles, incluidas las opciones de fijación del cabezal a granel.

Los clientes del sector ferroviario pueden diseñar con confianza sabiendo que se ha probado el Onboard Varstar según los estándares de la industria ferroviaria, incluidos choque y vibración (EN50155), compatibilidad electromagnética (EN61000-5-7), baja emisión de humo y cero halógenos (EN45545-2) y certificación de soldadura (EN15085-2).

Durante más de 35 años, las soluciones de embalaje de productos electrónicos certificadas de nVent SCHROFF, han sido la opción confiable para proteger los dispositivos electrónicos en las comunicaciones y la señalización ferroviaria tanto a bordo como en las vías. Para obtener más información, visite SCHROFF.nVent.com.

Obtenga más información:

Acerca de nVent