Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
AirBender and AirInlet

nVent SCHROFF lanza el AirBender y la Tarjeta de entrada de aire: Innovación en enfriamiento sin esfuerzo para la electrónica de alta densidad

nVent SCHROFF lanza el AirBender y la Tarjeta de entrada de aire: Innovación en enfriamiento sin esfuerzo para la electrónica de alta densidad

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), líder mundial en soluciones de conexión y protección eléctrica, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de los accesorios de enfriamiento nVent SCHROFF: el AirBender Inlay y la Tarjeta de entrada de aire.

Diseñadas para mejorar significativamente el rendimiento del flujo de aire en los sistemas enfriados por aire, estas innovaciones proporcionan mejoras cuantificables en la eficiencia térmica con un esfuerzo de integración mínimo.

A medida que el aumento de la densidad de potencia y los diseños compactos de los sistemas imponen mayores exigencias en materia de gestión térmica, los ingenieros buscan formas más inteligentes y sencillas de optimizar el flujo de aire y reducir el estrés térmico. El AirBender y la Tarjeta de entrada de aire proporcionan exactamente eso: optimización de enfriamiento plug-and-play sin necesidad de un rediseño de hardware.

Tarjeta de entrada de aire: Enfriamiento inteligente, integración perfecta

Air Inlet

Air Inlet


Ideal para entornos de alta densidad, la Tarjeta de entrada de aire de nVent SCHROFF se ajusta directamente a cualquier ranura no utilizada de subbastidores estándar de 19", disponibles en 3U con 4TE u 8TE de ancho. La tarjeta, que funciona como un deflector de aire avanzado, evita el paso del flujo de aire vertical, lo que canaliza el aire de entrada a través de una placa frontal perforada y hacia la cámara de aire inferior, mejorando significativamente el enfriamiento de las ranuras cercanas y del chasis en general.

Principales ventajas:

  • Integración instantánea: no se requieren cambios de hardware
  • Mayor entrada de aire y mejor control del flujo de aire
  • Rendimiento de enfriamiento mejorado para todo el sistema
  • Reducción del ruido del ventilador mediante un funcionamiento optimizado
  • Mitigación del estrés térmico, lo que mejora la vida útil del producto
  • Filtro de polvo incorporado para mayor protección
  • Solución personalizable y rentable

AirInlet

AirBender: Ingeniería de flujo de aire de precisión

AirBender


Como complemento a la Tarjeta de entrada de aire, AirBender ofrece una innovadora herramienta de gestión del flujo de aire que redirige y distribuye el aire de enfriamiento precisamente donde más se necesita. Mediante el control de la dinámica del flujo de aire dentro del gabinete, AirBender equilibra la carga térmica, reduce los puntos calientes y permite un funcionamiento más eficiente del ventilador, todo ello sin aumentar el consumo de energía ni agregar complejidad.

"La eficiencia de enfriamiento en sistemas compactos de alta potencia ya no se trata solo de agregar ventiladores, sino de un diseño de flujo de aire más inteligente", dijo Waldemar Schulz, gerente de Comercialización de Productos de nVent SCHROFF. "Con la Tarjeta de entrada de aire y el AirBender, estamos ofreciendo a los ingenieros una ruta de bajo costo y alto impacto para mejorar drásticamente el rendimiento térmico sin ningún reacondicionamiento del sistema".

Principales ventajas:

  • Instalación fácil: No es necesario realizar cambios en la configuración del hardware
  • Optimizar el flujo de aire mediante la redirección a zonas vulnerables
  • Mejora el enfriamiento del sistema equilibrando el flujo
  • Reducción del ruido gracias al punto de funcionamiento eficiente del ventilador
  • Derivación de aire optimizada entre ranuras de periferia
  • Bajo costo y esfuerzo de diseño, pero alto impacto en el sistema

AirBender

Disponibilidad

El AirBender y la Tarjeta de entrada de aire de nVent SCHROFF ya están disponibles en todo el mundo.

Acerca de nVent

nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de protección y conexión eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras permiten sistemas más confiables y garantizan un mundo más seguro. Conectamos y protegemos algunos de los sistemas más esenciales del mundo para hacerlos más seguros, eficientes y resistentes. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y realizamos mantenimiento de productos y soluciones de alto rendimiento que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado. Contamos con una amplia gama de productos para la gestión de cables, edificios de control, soluciones de enfriamiento tanto líquidas como por aire, conexiones eléctricas, gabinetes, protección de equipos, conexiones eléctricas y soluciones de gestión de energía, y somos reconocidos a nivel mundial por nuestra calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se encuentra en Londres, y nuestra oficina administrativa en Estados Unidos se ubica en Mineápolis. Nuestra sólida cartera de marcas líderes de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF y TRACHTE. nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF y TRACHTE son marcas comerciales propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o utilizadas bajo licencia por estas.