Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent lanza el nuevo intercambiador de calor de aire-agua

LONDRES - nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, hoy en día presentó el nVent SCHROFF Varstar LHX+, un sistema de enfriamiento modular estandarizado con un desempeño de enfriamiento de hasta 10 kW. El sistema está integrado en el gabinete nVent SCHROFF y utiliza un intercambiador de calor especializado de aire-agua para enfriar los componentes electrónicos a una temperatura precisa para optimizar el desempeño.

"Hemos desarrollado una unidad de enfriamiento lista para el mercado que se puede utilizar en cualquier aplicación que requiera el mayor grado de precisión de medición, como instalaciones de investigación a gran escala que respaldan la física de las partículas, la investigación médica y farmacéutica", apunta Pradipto Bhowmick, gerente global de productos de gabinetes electrónicos nVent. "Llega en un momento perfecto: la demanda de enfriamiento preciso de los sistemas crece a medida que aumenta la densidad electrónica en las aplicaciones".

Los procesos complejos de la industria de pruebas y mediciones requieren temperaturas precisas para funcionar dentro de los parámetros operativos. LHX+ ofrece precisión del control de temperatura de +/- 0.1 °C de cresta a cresta, lo que garantiza un desempeño confiable para estas operaciones.

Concepto de enfriamiento: componentes estándar con funcionamiento plug-and-play

Las instalaciones para aplicaciones de prueba y medición a menudo requieren un espacio limitado, lo que significa que las soluciones de enfriamiento deben ser compactas. El LHX+ requiere un espacio en el suelo de solo 600 x 800 mm (ancho x profundidad), que es el tamaño de un monitor de 40". Su capacidad de enfriamiento también es escalable. El gabinete de componentes electrónicos alcanza un volumen de flujo de aire de 1000 a 1800 m3/h. Si es necesario, su desempeño de enfriamiento puede aumentarse sin tener que ajustar la infraestructura dentro del gabinete. Para adaptarse a una mayor capacidad de enfriamiento, se puede intercambiar una unidad de enfriamiento de ventilador doble con un desempeño de enfriamiento de 10 kW por la unidad de enfriamiento de ventilador simple, que admite un desempeño de enfriamiento de 5 kW.

Unidad de control: alta tecnología de 19"

El control de temperatura de alta precisión del LHX+ es posible gracias a una unidad de control y también a un diseño modular, con la opción de acceso y control remoto. Los protocolos de interfaz web, Ethernet, SNMP, Modbus y TCP están disponibles para aplicaciones remotas. La temperatura se puede controlar a través de un terminal con una pantalla y un teclado montados en la puerta o de forma remota a través de un acceso Ethernet y una interfaz web. El gabinete de componentes electrónicos puede permanecer cerrado mientras se accede a las capacidades del controlador. Cuatro sensores de temperatura del aire que monitorean la temperatura en el gabinete están ubicados dentro de la caja. Un sensor de presión diferencial monitorea y controla la velocidad del ventilador de la unidad de enfriamiento instalada. Opcionalmente, también se puede registrar el desempeño y la temperatura del flujo del refrigerante. Esta unidad de control independiente Plug and Play también es un módulo independiente de 19" que se puede montar fácilmente, cerrar desde el exterior y requiere poco trabajo de instalación.

Acerca de nVent

nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras hacen posibles sistemas más confiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos cruciales más delicados del mundo. Ofrecemos una amplia gama de gabinetes, conexiones eléctricas y sujeción, y soluciones de gestión térmica de marcas líderes de la industria, reconocidas mundialmente por su calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se encuentra en Londres, y nuestra oficina administrativa en Estados Unidos se ubica en Minneapolis. Nuestro sólido portafolio de las mejores marcas de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER. Más información en www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas registradas propiedad de nVent Services GmbH o sus afiliadas.

Obtenga más información:

Inglés: https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Alemán: https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Francés: https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Contactos con los medios
Jasmin Goelzenleuchter
Gerente de marketing
nVent

+31 638 324 143
[email protected]

Fuente: nVent Electric plc