Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
robotic arms in a car plant

Inspección de clasificación multifrecuencia

Lado frontal Ratiopac PRO 4U, lado posterior Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ventiladores con unidad de control de ventilador integrada. Panel frontal montado sin tornillos visibles.


Solución:

Los productos largos (p. ej., cables) se pueden inspeccionar a una velocidad muy alta y gran precisión con rotores rápidos durante el proceso de producción. Los trenes de inspección de vías férreas podrían inspeccionar el sistema ferroviario a la velocidad de un tren de alta velocidad ICE. Teóricamente, las costuras remachadas (p. ej., longitudinales) en la aeronave podrían inspeccionarse a "velocidad de vuelo".

Multi-frequency sorting inspection-system.PNG

Descargar estudio de caso