Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Gabinetes para sistemas de seguridad de estaciones de tren e información para pasajeros

Implementación de un sistema de información y seguridad de última generación para la estación (SISS)

OBLIGATORIO

  • Un OEM proporciona sistemas integrados de comunicación y seguridad pública de última generación para la industria ferroviaria y de transporte
  • Estandarización de las soluciones mecánicas en los sistemas de información, visualización y anuncios públicos de los trenes para optimizar los diseños, la adquisición y la entrega.
  • Un nuevo diseño incluyó la digitalización de los sistemas de seguridad en el inventario rodante a través de la regresión activa del software y el reconocimiento de la incidencia conectados a los CCTV, lo que garantiza la detección, la prevención y la respuesta inmediata

DESAFÍO

Sin tiempo de inactividad del sistema - Se requiere alta disponibilidad

Se necesitaban pantallas de anuncios públicos para proporcionar información en tiempo real a los pasajeros, por lo que el seguimiento en vivo de la disponibilidad de trenes y transporte público fue clave para entregar el nivel de servicio requerido:

Las soluciones avanzadas de seguridad pública también necesitaron
continuidad operativa crítica, donde la continuidad operativa podría
verse afectada por:

  • Condiciones ambientales extremas (calor, viento, alto impacto y vibración)
  • Interferencias electromagnéticas (EMI)
  • Cumplir con las especificaciones y certificaciones de las vías férreas
  • Aproveche las soluciones de gabinete estándar para permitir una entrega más rápida y economías de escala para mantener los costos bajos en todas las plataformas de aplicaciones.

SOLUCIÓN

El equipo de nVent SCHROFF aprovechó su experiencia técnica para especificar los subestantes y el gabinete con certificación ferroviaria estándar para albergar las siguientes aplicaciones, tanto en el lado intermedio instalado en la plataforma como en el interior del inventario rodante:

  • Rastreador de ubicación preciso
  • Comunicación de datos del pasajero
  • Soluciones de administración de seguridad mejoradas

El proyecto se benefició de la oferta de productos modulares y el proceso de ensamblaje flexible de nVent SCROFF. Los accesorios conocidos de la cartera estándar de nVent y la experiencia en la industria ferroviaria ayudaron al fabricante de equipos originales a pasar del concepto a la entrega en un plazo desafiante.

DETALLES DEL PROYECTO

  • Ubicación: Europa
  • Tipo de sistema: Sistemas de información de seguridad de estaciones de tren y pasajeros
  • Tecnología: Gabinetes y subtracks nVent SCHROFF
  • Certificaciones ferroviarias: CENELEC EN 50125-3, AREMA 11.5.1, EN 61000-5-7, EN45545-2, hasta IP55
  • Alcance del contrato: Diseño y ensamblaje mecánicos

Descargue el caso de estudio