Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Drone - Data Acquisition

Estudio de caso - CompactPCI

El sistema debía implementarse en un vehículo aéreo no tripulado civil para recopilar información geográfica. Debido a que el sistema se encuentra en la parte exterior de la aeronave, el chasis debía estar completamente cerrado y cumplir con IP65.

Desafío:

Las restricciones de peso requieren un diseño mecánico sofisticado. Se necesita un enfriamiento por conducción para proteger los componentes electrónicos de los golpes, las vibraciones y el agua.

Solución:

Se seleccionó un chasis enfriado por conducción. Con el fin de lograr la potencia de procesamiento requerida, se eligió PICMG Standard CompactPCI para la arquitectura del sistema. Se creó una solución especial para sellar el chasis según IP65, incluso con el lado delgado, la parte inferior y las placas superiores. El proyecto se completó en cooperación con el integrador del sistema EMCOMO.

Detalles del proyecto:

Ubicación: Alemania

Industria: Aviónica

Aplicación: Sistema de adquisición de datos

Tecnología: CompactPCI

Alcance del producto: Sistema de CPCI de 5 ranuras

Marco de fecha/hora: 2014