Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Nicaragua | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
on board rack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

A bordo Rack

Adecuado para vibraciones continuas, golpes, altas temperaturas y alta humedad.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Fondo 341.8mm
Acabado Crudo
De conformidad con SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Material del bastidor Acero inoxidable
Carga estática 25kg
Tipo de producto Rack
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.