All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Retén para cables con clip para borde de viga
Medios efectivos y seguros de soporte a viga estructural de acero. Fácil de instalar, martillar y envolver el clip para instalarlo cuidadosamente sobre el ala de la viga de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retén para cables con clip para borde de viga, Acero de Resorte, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Brida
Retén para cables con clip para borde de viga, Acero de Resorte, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Brida
Retén para cables con clip para borde de viga de 3-8 mm
Retén para cables con clip para borde de viga de 8-14 mm
Retén para cables con clip para borde de viga, Acero de Resorte, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Brida
Retén para cables con clip para borde de viga de 14-20 mm

nVent CADDY Superklip
Abrazadera de plástico para tubos con cierre a presión para usar con tubos y cables / conductos de metal / cobre / plástico no aislados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Superklip, 11.8–14.3 mm OD, 3/8" tubo de cobre
Superklip, 14,3-16,8 mm, tubo de cobre de 1/2”
nVent CADDY Superklip, 16.8–19.5 mm OD, 3/8" tubo, 5/8" tubo de cobre
Superklip, 19,5-21,8 mm, tubo de cobre de 1/2”
nVent CADDY Superklip, 21.8–24.8 mm OD, 3/4" tubo de cobre
nVent CADDY Superklip, 24.8–27.8 mm OD, 3/4" tubo
nVent CADDY Superklip, 27.8–31.2 mm OD, 1" tubo de cobre
nVent CADDY Superklip, 31.2–35.5 mm OD, 1" tubo, 1 1/4" tubo de cobre
nVent CADDY Superklip, 35.5–39.5 mm OD, 1 1/4" tubo de cobre
nVent CADDY Superklip, 39.5–43.5 mm OD, 1 1/4" tubo, 1 1/2" tubo de cobre
nVent CADDY Superklip, 50.5–55.5 mm OD, 2" tubo de cobre
nVent CADDY Superklip, 7.8–9.5 mm OD, 1/4" tubo de cobre
nVent CADDY Superklip, 9.5–11.8 mm OD, 1/4" tubo de cobre

Ménsula con canal E4 y soporte
Ménsula de montaje en pared para sostener una bandeja portacables, tuberías o conducto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ménsula con canal E4 y soporte, 550 mm

Canal en C tipo E3, perforado
Canal en C para construir trapecios y marcos disponibles en una variedad de configuraciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal en C tipo E3, perforado, 2,000 mm x 35 mm x 15.5 mm x 2 mm
Canal en C tipo E3, perforado, 3,000 mm x 35 mm x 15.5 mm x 2 mm


Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ménsula de canal strut tipo CC, ranurada, HD, 300 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm
Ménsula de canal strut tipo CC, ranurada, HD, 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm
Ménsula de canal strut tipo CC, ranurada, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm

Soporte en ángulo corto para esquinas con orificios 1-2
Soportes angulares para crear trapecios y estructuras con perfiles.

LF5 Clip para fijación de cable
Método martillable fácil para asegurar el cable a una brida de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
LF5 Clip para fijación de cable, 6–12 mm Brida

Conector de esquina de nueve orificios, 3 vías
Soportes angulares para crear estructuras y marcos de perfiles Strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conector de esquina de nueve orificios, 3 vías, HD, 87 mm x 134 mm x 100 mm

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Perf. de orificios de techo en trapecio

VF Clip para Vigas en C
Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en C.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VF Clip para Vigas en C, 1.5–6 mm Brida, 7.1 mm del orificio

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 20.5–22 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 26.5–28 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 355–363 mm OD, 14" tubo
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 33–35 mm OD, 1" tubo, 25 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 40–43 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 48–49 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 57–60.3 mm OD, 2" tubo, 50 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 75–77 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 88–90 mm OD, 3" tubo, 80 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 110–115 mm OD, 4" tubo, 100 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 139–141 mm OD, 5" tubo, 125 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 165–170 mm OD, 6" tubo, 150 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 216–222 mm OD, 8" tubo, 200 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 267–276 mm OD, 10" tubo, 250 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 321–327 mm OD, 12" tubo, 300 DN
Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 403–410 mm OD, 16" tubo, 400 DN