Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH5838.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ménsula de canal strut tipo CC, ranurada

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de perfil ranurado CC (1 5/8" x 1 5/8")
Tipo de perfil ranurado CC (41 x 41 mm)
Material Acero
Acabado Caliente-inmersión galvanizada
A 0.87"
A 22 mm
B 1.61"
B 41 mm
C 1.61"
C 41 mm
D 2"
D 50 mm
E 0.31"
E 8 mm
Y 14 x 27 mm
Espesor (T) 0.1"
Espesor (T) 2.5 mm

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar