nVent CADDY Superklip, 50.5–55.5 mm OD, 2" tubo de cobre
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Superklip, 50.5–55.5 mm OD, 2" tubo de cobre
N.º de catálogo: 389013
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Se cierra y se bloquea automáticamente cuando se inserta el tubo o el cable
- Mordaza de una pieza para una instalación rápida y práctica
- Sujeción con tornillo para madera, tornillo roscado dual con o sin collar, clavo con collar, varilla roscada, placa de montaje o dispositivo para disparo
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.