All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Trapecio para suspensión con tuerca fija TBHKM
Fijación en V para perforr cubiertas metalicas pasante con una tuerca fija para usar con varilla roscada.

Soporte en ángulo para esquinas con orificios 1-2
Soportes angulares para crear trapecios y estructuras con perfiles.


Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida
Arriostramiento lateral sísmico para tubería simple que elimina los viajes entre la estructura y la tubería de servicio durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 2 1/2" tubo, 65 DN
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 3" tubo, 80 DN
Refuerzo sismorresistente lat., ag. ráp., p/tubo/con. de 4” DN100, eletrogalv.
Refuerzo sismorresistente lat., ag. ráp., p/tubo/con. de 6” DN150, eletrogalv.
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 8" tubo, 200 DN

LF2/LF3 Clip para fijación de cable
Método fácil, amartillar para asegurar varios cables a una ala de acero estructural.

BC-M Conduit a mordaza
Mordaza de fijacion reversible con abrazadera de cierre para conductos electricos para utilizar sobre vigas metalicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
BC-M Conduit a mordaza, 23.4–35 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC-M Conduit a mordaza, 35–42 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC-M Conduit a mordaza, 42–50 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC-M Conduit a mordaza, 50–60 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC-M Conduit a mordaza, 14–18 mm OD, 16 mm Máx. Brida
Conduit a mordaza, 18-30 mm, patín de viga máx. de 16 mm

PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray
Zinc spray paint for the protection of the cuts of basket tray rods in electrical installations.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray, Black

Wire Basket Tray Splice Kit
The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability when connecting straight sections of cable tray.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Polymer Insert, 150 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 200 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 300 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 450 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 600 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X203 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X406 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X609 mm, Wide, Black

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tubo roscado internamente, 1/2" Gewinde, 1,150 mm

Clip de soporte independiente
Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de soporte independiente, 24 mm T-Grid, 16 mm Tornillo

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas estructurales, vigas y varias fijaciones CADDY.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 1 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 10 m Longitud
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 2 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 3 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 5 m de lar. - 19,5 kg
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 1 m de lar. - 44 kg
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 10 m de lar. - 44 kg
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 2 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 2 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 3 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 2 mm Cable, 3 m Longitud
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 5 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 5 m Longitud