Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 538 resultados (2412 artículos )

PH40796.jpg image

Soporte de sujeción

Soporte de sujeción seguro con características que mejoran el perfil especial del sistema de escalera portacables Speedway
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de sujeción
PH41146.jpg image

Mini soporte universal de bandeja de rejilla PEMSA

Soportes versátiles de bandeja de rejilla para instalaciones rápidas y seguras de montaje en pared o accesorios de caja eléctrica.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Minisoporte universal de bandeja de rejilla PEMSA, PG
Minisoporte universal de bandeja de rejilla PEMSA, zinc negro
PH41154.jpg image

Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA

Barra de empalme versátil para la bandeja de rejilla PEMSA que utiliza la tecnología de conexión rápida para un empalme rápido y seguro de secciones rectas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA, negro, 4–4,5 mm de diámetro
Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA, 4–4,5 mm de diámetro
PH22325.jpg image

Cable doble a clip para borde de viga

Medios efectivos y seguros de soporte a viga estructural de acero. Fácil de instalar, martillar presionar los cables dentro del clip para instalarlo perfectamente a lo largo de la viga estructural de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable doble a clip para borde de viga, 3–8 mm Brida, 10.9–13 mm OD
Cable doble a clip para borde de viga, 3–8 mm Brida, 12.4–16 mm OD
PH3095.jpg image

Canal strut tipo C, ranurado

Carril Strut 41.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal strut C, ran., acero, pregalv., 2 m x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Canal strut C, ran., acero, pregalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Canal strut tipo C, ranurado, Acero, PG, 6,000 mm x 21 mm x 41 mm x 1.5 mm
Canal strut C, ran., acero, pregalv., 2 m x 21 mm x 41 mm x 2 mm
Canal strut C, ran, acero, pregalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 2 mm
Canal de puntal tipo C, ranurado, acero, galvanizado en caliente, 300 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal de puntal tipo C, ranurado, acero, galvanizado en caliente, 400 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal de puntal tipo C, ranurado, acero, galvanizado en caliente, 600 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal de puntal tipo C, ranurado, acero, galvanizado en caliente, 800 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal strut C, ran., acero, pregalv., 2 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal strut C, ran., acero, galv. por inm. en cal., 3 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal strut C, ran., acero, pregalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal strut C, ran., acero, galv. por inm. en cal., 6 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal strut C, ran., acero, pregalv., 6 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal strut C, ran., acero inox., 6 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal de puntal tipo C, ranurado, acero, galvanizado en caliente, 1000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
PH5480.jpg image

Tuerca hexagonal

Tornilleria varia.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca hexagonal, Acero, EG, M10 Varilla
Tuerca hexagonal, Acero, HD, M10 Varilla
Tuerca hexagonal, S304, M10 Varilla
Tuerca hexagonal, Acero, EG, M12 Varilla
Tuerca hexagonal, Acero, HD, M12 Varilla
Tuerca hexagonal, S304, M12 Varilla
Tuerca hexagonal, Acero, EG, M16 Varilla
Tuerca hexagonal, Acero, EG, M6 Varilla
Tuerca hexagonal, acero, electrogalvanizada, varilla M8
Tuerca hexagonal, S304, M8 Varilla
PH31780.jpg image

C-ES Mordaza de cable a patín de viga vertical

Medios efectivos y seguros de soporte de múltiples cables a viga estructural de acero. Fácil de instalar, el hardware está integrado, eliminando problemas relacionados con pérdida de piezas sueltas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C-ES Mordaza de cable a patín de viga vertical, 6–12 mm OD
C-ES Mordaza de cable a patín de viga vertical, 12–16 mm OD
PH22342.jpg image

H-PIN Conduit a clip para borde de viga

Método fácil, amartillar para asegurar el conducto a una ala de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
H-PIN Conduit a clip para borde de viga, 22–30 mm OD, 2–3 mm Brida
H-PIN Conduit a clip para borde de viga, 18–22 mm OD, 3–8 mm Brida
C. a clip p/b. de v., H-PIN 18-22 mm OD, p. de v. 8-14 mm
PH5363.jpg image

Ménsula con canal E4

Mensula de montaje en pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ménsula con canal E4, 200 mm
Ménsula con canal E4, 300 mm
Ménsula con canal E4, 350 mm
Ménsula con canal E4, 450 mm
Ménsula con canal E4, 550 mm
Ménsula con canal E4, 650 mm
Ménsula con canal E4, 800 mm
PH5658.jpg image

Canal en C tipo E2L, perforado

Canal en C para construir trapecios y marcos disponibles en una variedad de configuraciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal en C tipo E2L, perforado, 34 mm x 15,5 mm x 1,5 mm
PH2541.jpg image

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link LD

Los dispositivos de bloqueo de acero inoxidable fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed ​​Link para cualquier proyecto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Dispositivo Bloqueo de acero inoxidable para cable de acero inoxidable de 1,5 mm
PH5392.jpg image

Ménsula de canal strut tipo C, ranurada

Perfil strut con placa de montaje en pared, tipo C.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Méns. de canal strut tipo C, ran., acero, EG, 2,5 mm x 150 mm x 41 mm x 21 mm
Méns. de canal strut tipo C, ran., acero, HD, 2,5 mm x 150 mm x 41 mm x 21 mm
Méns. de canal strut tipo C, ran., acero, EG, 2,5 mm x 300 mm x 41 mm x 21 mm
Méns. de canal strut tipo C, ran., acero, HD, 2,5 mm x 300 mm x 41 mm x 21 mm
Méns. de canal strut tipo C, ran., acero, EG, 2,5 mm x 450 mm x 41 mm x 21 mm
Méns. de canal strut tipo C, ran., acero, HD, 2,5 mm x 450 mm x 41 mm x 21 mm