Ménsula con canal E4
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ménsula con canal E4
Detalles
Recursos
Características
- Perforado, laminado en frío
- Placa posterior ranurada
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Electrogalvanizado
Altura (H)
120 mm
Anchura (W)
1.57"
Anchura (W)
40 mm
Espesor (T)
0.08"
Espesor (T)
2 mm
A
1 9/16"
A
40 mm
B
1 1/2"
B
38 mm
C
0.61"
C
15.5 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.24"
E
6 mm
X
11 x 18 mm
Y
14 x 27 mm
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.