Ménsula de canal strut tipo C, ranurada
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ménsula de canal strut tipo C, ranurada
Detalles
Recursos
Compatible Products
Características
- Canal ranurado
- Soldado sobre la placa de montaje plana
Especificaciones
Tipo de perfil ranurado
C (13/16" x 1 5/8")
Tipo de perfil ranurado
C (21 x 41 mm)
Material
Acero
A
0.87"
A
22 mm
B
1.61"
B
41 mm
C
0.83"
C
21 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.236"
E
6 mm
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.