All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Bandeja portacables a clip de varilla
Soporte de ménsula sin herramientas, fácil de instalar, para instalaciones de bandeja portacables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bandeja portacables a clip de varilla, M4, M6, M8, M10, M12 Varilla

Clip para borde de viga martillable, montaje lateral
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversos tipos de cadenas, cables o la gama CADDY Speed Link a elementos estructurales de vigas de acero. El punto de montaje lateral proporciona flexibilidad y accesibilidad al instalador.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip p/b. de v. mart., mont. lat., nVent CADDY Armour, ala de viga 2-3 mm
Clip para borde de viga martillable, montaje lateral, Acero de Resorte, CADDY Armour, 21–28 mm Brida
Clip p/b. de v. mart., mont. lat., nVent CADDY Armour, ala de viga 3-8 mm
Clip para borde de viga martillable, montaje lateral, Acero de Resorte, CADDY Armour, 3–8 mm Brida
Clip p/borde de v. mart., mont. lat., S301, ala de viga de 3-8 mm
Clip p/borde de v. mart., mont. lat., ala de viga de 3 mm a 8 mm, 25 u.
Clip p/b. de v. mart., m. lat., ac. elá., nVent CADDY Armour, p. de v. 8-14 mm
Clip para borde de viga martillable, montaje lateral, Acero de Resorte, CADDY Armour, 8–14 mm Brida
Clip p/borde de v. mart., mont. lat., S301, pat. de v. de 8-14 mm
Clip p/borde de v. mart., mont. lat., ac elást., pat. de v. de 8-14 mm, 25 u
Clip p/borde de v. mart., mont. lat., ac. elást., p. de v. de 14-20 mm
Clip para borde de viga martillable, montaje lateral, Acero de Resorte, CADDY Armour, 14–20 mm Brida
Clip para borde de v. martillable, montaje lateral, S301, pat. de v. de 14-20 mm
Clip para borde de viga martillable, montaje lateral, Acero de Resorte, CADDY Armour, 14–20 mm Brida

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
2HPS Retén de tubo con dos orificios, 3/8" tubo, 10 DN, 17.2 mm OD
2HPS Retén de tubo con dos orificios, 1/2" tubo, 15 DN, 21.3 mm OD
2HPS Retén de tubo con dos orificios, 3/4" tubo, 20 DN, 26.9 mm OD
2HPS Retén de tubo con dos orificios, 1" tubo, 25 DN, 33.7 mm OD
2HPS Retén de tubo con dos orificios, 1 1/4" tubo, 32 DN, 42.4 mm OD
2HPS Retén de tubo con dos orificios, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48.3 mm OD
2HPS Retén de tubo con dos orificios, 2" tubo, 50 DN, 60.3 mm OD

35RS Retén de dos orificios
Correa de retención de 2 orificios con tamaño ajustado para varias longitudes y 2 tamaños de varilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
35RS Retén de dos orificios, 350 mm

Cable a clip para borde de viga
Medios efectivos y seguros de soporte a viga estructural de acero. Fácil de instalar, martillar presionar el cable dentro del clip para instalarlo perfectamente a lo largo de la viga estructural de acero.

4G16H Twist Clip con orificio plano de 90°
Rápido, gire para instalar el clip para cadena o cable al lugar de montaje, para aplicaciones acústicas con perfil en T.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ménsula con canal E3, 250 mm
Ménsula con canal E3, 500 mm
Ménsula con canal E3, 750 mm

Soporte en ángulo 2-2 de canal en C
Diseñado para usar con perfil en C, use escuadras para crear trapecios y estructuras.

Soporte plano de esquinas de tres orificios
Soportes planos para crear bastidores y estructuras de perfiles Strut.

Soporte para canal strut en viga del lado externo
Mordazas para viga para sujetar perfil strut a vigas aéreas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para canal strut en viga del lado externo, Acero, HD

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte en forma de U para canal strut tipo C, HD