Clip para borde de viga martillable, montaje lateral, Acero de Resorte, CADDY Armour, 3–8 mm Brida
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip para borde de viga martillable, montaje lateral, Acero de Resorte, CADDY Armour, 3–8 mm Brida
N.º de catálogo: 4H24R5
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga
- Se ajusta a la mayoría de las vigas
- Se instala con solo un martillo
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Folleto
Informe de prueba
Certificaciones
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239



Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.