2HPS Retén de tubo con dos orificios, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48.3 mm OD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
2HPS Retén de tubo con dos orificios, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48.3 mm OD
N.º de catálogo: 008048EG
Detalles
Recursos
Compatible Items
Características
- Soporte de tubo para servicios livianos
- Se fija directamente a la superficie de un miembro estructural horizontal o vertical
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.