All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Clip para borde de viga para fijar varilla roscada en acero muelle nVent CADDY Rod Lock
Fijación martillable, rápida y eficaz para soportar la varilla roscada y modulos prefabricados en vigas e IPN con ayuda de la tecnologia montaje por presión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip para borde de viga para fijar roscada en acero muelle Rod Lock, M6, 3–8 mm Brida
Clip para borde de viga para fijar roscada en acero muelle Rod Lock, M6, 2–3 mm Brida
Clip para borde de viga para fijar roscada en acero muelle Rod Lock, M6, 8–14 mm Brida
Clip para borde de viga para fijar roscada en acero muelle Rod Lock, M6, 14–20 mm Brida

Elevador variable Uniklip
Proporciona cambios de nivel diseñados y fáciles de usar para los sistemas de bandejas de cable UNIKLIP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Elevador variable Uniklip, 50 mm
Elevador variable Uniklip, 75 mm
Elevador variable Uniklip, 100 mm
Elevador variable Uniklip, 150 mm
Elevador variable Uniklip, 225 mm
Elevador variable Uniklip, 300 mm
Elevador variable Uniklip, 450 mm
Elevador variable Uniklip, 500 mm
Elevador variable Uniklip, 600 mm

Intersección en T Speedway de bandeja de escalera
Proporciona intersecciones en T diseñadas y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Intersección en T Speedway de bandeja de escalera, 150 mm
Intersección en T Speedway de bandeja de escalera, 300 mm
Intersección en T Speedway de bandeja de escalera, 450 mm
Intersección en T Speedway de bandeja de escalera, 600 mm
Intersección en T Speedway de bandeja de escalera, 750 mm
Intersección en T Speedway de bandeja de escalera, 900 mm

Acoplamiento vertical ajustable
Sistema de acoplamiento vertical ajustable seguro con características que mejoran el perfil especial del sistema de escalera portacables Speedway
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Acoplamiento vertical ajustable

Soporte L de bandeja de rejilla PEMSA
Soportes versátiles para bandeja de rejilla que utilizan la tecnología de conexión rápida para montaje en pared o instalaciones de canal strut rápidas y seguras.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte L de bandeja de rejilla PEMSA, 170 mm
Soporte L de bandeja de rejilla PEMSA, 220 mm
Soporte L de bandeja de rejilla PEMSA, 270 mm
Soporte L de bandeja de rejilla PEMSA, 370 mm
Soporte L de bandeja de rejilla PEMSA, 470 mm

Barra de empalme para bandeja de rejilla PEMSA
Barra de empalme multiuso para el sistema de bandeja de rejilla PEMSA para unir secciones rectas, pliegues y otros accesorios.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra de empalme para bandeja de rejilla PEMSA, negro
Barra de empalme para bandeja de rejilla PEMSA

Soporte para caja de bandeja de rejilla PEMSA
Soporte para caja a presión para una gestión de los accesorios fácil y segura.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para caja de bandeja de rejilla PEMSA

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal strut tipo AA, ranurado, Acero, HD, 400 mm x 82 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut tipo AA, ranurado, Acero, HD, 600 mm x 82 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut tipo AA, ranurado, Acero, HD, 800 mm x 82 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut tipo AA, ranurado, Acero, HD, 3,000 mm x 82 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut tipo AA, ranurado, Acero, PG, 3,000 mm x 82 mm x 41 mm x 2.5 mm
Canal strut AA, ran., acero, galv. x inm. en cal., 6 m x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Canal strut AA, ran., acero, pregalv., 6 m x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm

5000 Kit de mordaza
Todo lo que necesita está incluido en este kit para conectar directamente los perfiles en C a las vigas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
5000 Kit de mordaza, Acero, HD, 300 mm, 3–30 mm Brida
5000 Kit de mordaza, Acero, HD, 400 mm, 3–30 mm Brida
5000 Kit de mordaza, Acero, HD, 500 mm, 3–30 mm Brida
5000 Kit de mordaza, Acero, HD, 600 mm, 3–30 mm Brida
5000 Kit de mordaza, Acero, HD, 800 mm, 3–30 mm Brida


Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Montante roscado con ranura, varilla M10, 50 mm
Terminación roscada con ranura, M8 Varilla, 30 mm
Montante roscado con ranura, varilla M8, 50 mm

Soporte en ángulo
Fijación versátil para aplicaciones verticales y de montaje en pared para proporcionar un punto de fijación. Ideal para usar con aplicaciones de cadena y cable de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte en ángulo, acero, PG, orificios de 6,3 mm