5000 Kit de mordaza, Acero, HD, 500 mm, 3–30 mm Brida
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
5000 Kit de mordaza, Acero, HD, 500 mm, 3–30 mm Brida
N.º de catálogo: 5500HD
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Compatible Products
Características
- Sistema de canal en C
- Incluye mordaza y canal
Especificaciones
Atributos del producto
| A | Carga estática 1 F1 | Carga estática 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.