Intersección en T Speedway de bandeja de escalera
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Intersección en T Speedway de bandeja de escalera
Detalles
Recursos
Características
- Crea de forma rápida y fácil una intersección en T para bandeja de cable
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño
- Innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK
- Bordes de seguridadprotegen los cables durante la instalación
- El perfil lateral ranurado, eliminando la perforación en obra para el corte a medida
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
- Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Caliente-inmersión galvanizada
Folleto
Certificaciones
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.