Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 169 resultados (487 artículos )

PH33565.jpg image

Soporte en ángulo

Fijación versátil para aplicaciones verticales y de montaje en pared para proporcionar un punto de fijación. Ideal para usar con aplicaciones de cadena y cable de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte en ángulo, Acero, PG, 6.4 mm del orificio 1, 9.5 mm del orificio 2
PH5980.jpg image

H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral

Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural con un clip de cierre.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 23.4–35 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 23.4–35 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 23.4–35 mm OD, 14–20 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 35–42 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 35–42 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 35–42 mm OD, 14–20 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 42–50 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 42–50 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 42–50 mm OD, 14–20 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 50–60 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 50–60 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 18–30 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 18–30 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 18–30 mm OD, 14–20 mm Brida
PH5968.jpg image

AF Clip para vigueta en Z de la serie AF

Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en Z.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip para vigueta en Z, or. de 7,1 mm, p. de v. de 1,5-6 mm
PH32366.jpg image

Manguito oval

Férula utilizada para bloquear los arriostramientos de cables sísmicos en su lugar
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Manguito de prensado, Cobre, EG, #12 soporte
Manguito de prensado, Cobre, EG, #18 soporte
Manguito de prensado, Cobre, EG, #36 soporte
PH3009.jpg image

Soporte para destornillador

El contratista puede premontar el soporte de pistola de tornillo para permitir mayor productividad en el lugar de trabajo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para destornillador, espaciado del poste de 406,4 mm
PH34009.jpg image

Fijador a estructura de madera/concreto para refuerzo sísmico liviano en ramal

Sujeta la restricción de varilla roscada a una estructura de madera o de hormigón.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijador a estructura de madera/concreto para refuerzo sísmico liviano en ramal, 3/8", 1/2" Varilla
Fijador a estructura de madera/concreto para refuerzo sísmico liviano en ramal, M10, M12 Varilla
PH2396.jpg image

Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno

Soporte de tubería y conducto de cierre con perno fácil de usar. Hardware capturado que facilita una instalación sin problemas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, Acero, 19–25 mm OD, 7.14 mm
Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, S304, 19–25 mm OD, 7.14 mm
Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, Acero, 31–38 mm OD, 7.14 mm
Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, Acero, 25–33 mm OD, 7.14 mm
Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, Acero, 36–43 mm OD, 7.14 mm
Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, S304, 36–43 mm OD, 6.75 mm
Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, Acero, 49–73 mm OD, 7.14 mm
PH5554.jpg image

Soporte para caja de cara posterior ajustable, acero para resortes

Soporte de caja de extremo lateral ajustable, con acero de resorte que impide que las cajas vuelvan a empotrarse en la cavidad del poste, reduciendo así costosos problemas de rebajado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para caja de cara posterior ajustable, acero para resortes, 63 mm, 92 mm Stud
PH19533.jpg image

Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM

Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un cómodo sujetador de montaje de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM
PH38272.jpg image

Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral

El arriostramiento telescópico evita tener que cortar la tubería, minimizando la merma y permite que la instalación sea realizada por una sola persona.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral, 0.3–0.46 m Brace Length
Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral, 0.46–0.91 m Brace Length
PH21700.jpg image

MC/AC y soporte de cables forrados sin metal

Soporte de cable forrado sin metal y de MC/AC que sostiene cables MC/AC y forrados sin metal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para cables MC/AC y cables forrados sin metal
PH35350.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
Kit colg. de cab. de 2 mm s/herr., term. c/gan. p/cub. - 3 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 2 mm Cable, 5 m Longitud