Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH38272.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero
Acabado Electrogalvanizado
Distancia vertical desde la estructura hasta la línea central de la tubería según el ángulo del arriostramiento a 45 °
N.º de pieza Diámetro del tubo
1" 2" 3" 4"
CSBT1 25.4 cm - 33 cm 25.4 cm - 33 cm 28 cm - 35.6 cm 28 cm - 35.6 cm
CSBT2 30.5 cm - 56 cm 30.5 cm - 58.4 cm 33 cm - 58.4 cm 33 cm - 61 cm
UL Lateral Loads (Listed for Sway Braces)
Part Number Nominal Pipe Size Sch 10/Sch 40 Service Pipe Bull Moose Eddy-Flow Service Pipe Wheatland Mega-Flow Service Pipe Youngstown Tube Fire-Flo Service Pipe CPVC Pipe
CSBT1
CSBT2
1" 3025 N N/A N/A N/A 3025 N
1-1/4" 3025 N 3025 N 3025 N N/A 3025 N
1-1/2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
2-1/2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
3" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
4" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar