Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Fire Protection Systems and Sprinkler Solutions

Protección contra incendios y soluciones de rociadores

Obtenga eficiencia con soluciones diseñadas específicamente para instalaciones de rociadores contra incendios.

Las instalaciones de rociadores contra incendios pueden ser complejas, especialmente en áreas sísmicas. Los productos nVent CADDY ayudan a los contratistas a ahorrar tiempo y reducir el costo total de las instalaciones. Históricamente, ha sido difícil diferenciar entre las distintas marcas de soportes y colgadores. Es posible que esos productos soporten adecuadamente el sistema, pero no han experimentado ninguna innovación en décadas.

El equipo de desarrollo de productos de nVent CADDY trabaja constantemente para que los productos sean más seguros, rápidos y fáciles de instalar. Nuestras soluciones, inspiradas en los clientes, ofrecen ventajas únicas al instalador y, en conjunto, están diseñadas para ser la oferta más completa e innovadora del mercado.

Nuestras soluciones de suspensión, refuerzo y soporte son conocidas por su alta calidad, su rendimiento técnico superior y su instalación sencilla e intuitiva. Los productos nVent CADDY son su fuente de confianza para una gran variedad de necesidades, tales como:

26813281_ML.jpg

Salas de bombas

CADDY_PH4921_Riser.png image

Aplicaciones de elevador

Prophet_Corbis_42-19906385.jpg

Red y ramales

A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Apuntalamiento sísmico

Nuestros sistemas


Sistema de soporte y colgado nVent CADDY

Nuestro innovador sistema de soportes y colgadores para aspersores contra incendios proporcionará ganancias tangibles en eficiencia, desde la sala de bombas hasta las líneas ramificadas finales.

Cada colgador y soporte ha sido meticulosamente diseñado pensando en la experiencia del usuario final. Estas soluciones de ingeniería producen resultados cuantificables al tiempo que mantienen la máxima calidad posible.

Nuestras soluciones líderes en la industria incluyen lo siguiente:

En todo el sistema, nVent CADDY es su socio de confianza para proporcionar una instalación segura, rápida y sencilla.


Sistema de restricción de ramales nVent CADDY

CADDY Seismic Sway Bracing

El sistema de restricción de ramales nVent CADDY es una opción ideal para restringir ramales de 1” a 2”.

Nuestro innovador sistema es significativamente más rápido y más fácil de instalar que los métodos actuales. Se fija directamente a vigas de acero, vigas en I o correas, así como a estructuras de hormigón y madera.

Con un proceso de instalación sencillo en dos pasos, los sistemas de sujeción de ramales nVent CADDY pueden generar un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en comparación con los métodos tradicionales.


Sistemas colgantes nVent CADDY CPVC

PH32311_CPVC.png image

nVent CADDY ofrece múltiples opciones para colgar tuberías de CPVC.

Nuestros soportes pueden proporcionar varias compensaciones en espacios reducidos e incluir restricciones de sobretensión incorporadas.

Nuestros colgadores incluyen bordes abocardados diseñados específicamente para proteger el plástico y están disponibles en varias configuraciones de instalación rápida.

Independientemente del tipo de estructura con la que trabaje, tenemos una solución de CPVC que se adapta a sus necesidades.

¿Listo para empezar?

Comuníquese con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con nuestras soluciones de protección contra incendios, experiencia u oferta de productos.

CONTÁCTENOS