Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH38272.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral, 0.3–0.46 m Brace Length

N.º de catálogo: CSBT1
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

UL Lateral Loads (Listed for Sway Braces)
Part Number Nominal Pipe Size Sch 10/Sch 40 Service Pipe Bull Moose Eddy-Flow Service Pipe Wheatland Mega-Flow Service Pipe Youngstown Tube Fire-Flo Service Pipe CPVC Pipe
CSBT1
CSBT2
1" 3025 N N/A N/A N/A 3025 N
1-1/4" 3025 N 3025 N 3025 N N/A 3025 N
1-1/2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
2-1/2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
3" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
4" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar