Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 169 resultados (487 artículos )

PH5928.jpg image

Mordaza para conducto a presión

Soporte de conducto, fácil de instalar y sin herramientas, que proporciona estabilidad y seguridad. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza para conducto a presión, 22–30 mm OD, 7 mm del orificio, Pasante
Mordaza para conducto a presión, 30–35 mm OD, 7 mm del orificio, Pasante
Mordaza para conducto a presión, 18–22 mm OD, 7 mm del orificio, Pasante
PH33233.jpg image

Poste base de marco H nVent CADDY Pyramid

El base individual para poste con tuerca para canal strut preinstalada ofrece la flexibilidad para crear una estructura personalizada simplemente al añadir las longitudes de canal strut y herrajes apropiados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Poste base de marco H p/azotea Pyramid, espuma
PH19644.jpg image

Gancho U nVent CADDY Cat CM

Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho U nVent CADDY Cat CM, 203 mm
Gancho U nVent CADDY Cat CM, 304 mm
PH3710.jpg image

Placa de montaje de bajo voltaje para construcciones nuevas

Placa de montaje de baja tensión montada en un poste, ideal para nuevas aplicaciones de trabajo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de montaje de bajo voltaje para construcciones nuevas, 1 bastidor
Placa de montaje de bajo voltaje para construcciones nuevas, 2 Servicios
B18 Breakaway

Colgador combinado para cajas y conductos B18

El colgador combinado para cajas y conductos CADDY de nVent ofrece un soporte para la caja eléctrica horizontal o el conducto desde una varilla roscada, lo que proporciona un primer medio de soporte independiente para el conducto o el cable tipo MC/AC.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Colgador de caja/cond. combinado, 18-30 mm OD, orificio de 6,4 mm, simple
PH3525.jpg image

Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50

Solución fácil de usar para tramos pequeños de instalaciones de cables de datos y baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro
nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
S. d/caja tel., es. d/poste d/400-635 mm, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm de p. de la caja
PH19608.jpg image

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J

Ideal combination of innovative CADDY fasteners for accoustical applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J
PH19732.jpg image

Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP

Fijación de cubierta/techo de accesorio para caídas de ganchos en J CAT HP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 6.4 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 4.8 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 9.5 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 12.7 mm del orificio
PH22643.jpg image

Rigidizador de varilla de canal strut

Asegura el canal strut en múltiples tamaños de varilla roscada para endurecer.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rigidizador de varilla de canal strut, M10, M12, M16, M20 Varilla
PH0877.jpg image

Placa de montaje de bajo voltaje con tornillos

Placas de montaje de metal fáciles de instalar con tornillos incluidos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de montaje de bajo voltaje con tornillos, 1 bastidor
Placa de montaje de bajo voltaje con tornillos, 2 Servicios
PH4546.jpg image

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con poste

Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversas aplicaciones de cables y conductos a elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de conexión y los pernos roscados proporcionan flexibilidad y accesibilidad al instalador.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip p/b. de viga mart, mont. inf, acero el, ala de viga 3-8 mm, torn 9,5 mm