Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

S. d/caja tel., es. d/poste d/400-635 mm, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm de p. de la caja

N.º de catálogo: TSGB1624

The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers both traditional and retrofit mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and mount from both the front and back of the stud—making it ideal for when drywall has already been installed. As the first means of support, conduit can be run directly to the electrical box while ensuring a smooth, flat drywall finish with side‑mount installations. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.

Leer más Leer menos
  • UL
  • cUL
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
Telescoping Screw Gun Box Bracket

Play

Compatible Items
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar