Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 169 resultados (487 artículos )

PH6051.jpg image

Mordaza BC

Abrazadera de trabajo ligero y montaje superior para usar con anchos de brida estándar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza, varilla de 1/4” 1, varilla n.° 10 2, ala de viga de 1/2” máx.
PH38756.jpg image

Pinza corta cable

Cortador de alambre de pico de loro diseñado para cortar con precisión el cable CADDY Speed ​​Link.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pinza corta cable
PH34158.jpg image

Placa de poste base rectangular

Base para perfil 41 para fijar perfiles a paredes o suelos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de poste base rectangular, 100 mm x 160 mm x 80 mm
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor

nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de concreto pretaladradas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 2 mm Cable, 3 m Longitud
PH5627.jpg image

SC Clip para fijación de cable

Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 2-4 mm, 25-32 mm
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 4-7 mm, 15-18 mm
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 4-7 mm, 19-24 mm
SC Clip para fijación de cable, 4–7 mm Brida, 9–10 mm OD
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 8-12 mm, 15-18 mm
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 8-12 mm, 19-24 mm
PH34356.jpg image

B18-Z Colgador de caja/conducto con clip de cables/varilla

Método efectivo de soporte inicial para cajas eléctricas y aplicaciones de conductos simples. El clip multifunción proporciona una instalación sencilla y sin inconvenientes a varilla y cable.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
B18-Z Colgador de caja/conducto con clip de cables/varilla, 18–30 mm OD, M6 Varilla, 4.8 mm Alambre
PH34591.jpg image

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base

La base individual para poste con altura ajustable de 305 mm a 457 mm (12 in a 18 in) le da mayor flexibilidad para crear su propio soporte para equipos con canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base
PH35356.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con articulación

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y dispositivos de bajo voltaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. - 2 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. - 3 m de lar. - 19,5 kg
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. - 5 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 7 m Longitud
PH33550.jpg image

Clip a presión para aplicaciones solares

Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural para aplicaciones solares.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip SC para fijación solar, ala de viga de 1,5-2 mm, 5-7 mm
PH38648.jpg image

Soporte Universal para Estructura

Diseño universal que permite que un producto se fije directamente a adaptadores de hormigón, madera, cercha o viga en I.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte estructural universal, EG, orificios de 14,3 mm
Soporte estructural universal, EG, orificios de 21 mm
Soporte estructural universal, EG, orificios de 17 mm
PH5986.jpg image

Mordaza BC200/BC400

Abrazadera versátil con orificios roscados inferiores y laterales para varios métodos de fijación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza, varilla de 1/4”, ala de viga. máx. de 16 mm
PH41418.jpg image

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado

Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro