Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH38648.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte estructural universal, EG, orificios de 21 mm

N.º de catálogo: CSBU2

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

Leer más Leer menos
  • cUL
  • OSHPD/HCAI
  • UL
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Cargas FM
N.º de pieza Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBU1xx 7510 N 9830 N 11830 N 13740 N
CSBU2xx 6580 N 10180 N 12720 N 13740 N
CSBU58xx 6580 N 9830 N 11830 N 13740 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar