Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Improved CADDY J-Hook
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro

N.º de catálogo: CAT21HPBA

Los ganchos en J nVent CADDY Cat HP son la base del sistema de nVent CADDY Cat HP. El renovado gancho en J nVent CADDY Cat HP ofrece a los contratistas tres métodos de fijación exclusivos con certificación UL listos para usar: instalaciones en pared o techo, o con varillas roscadas. Esta función añadida permite a los contratistas reducir el inventario de SKU, mantener la eficiencia y seguir progresando en el lugar de trabajo usando los métodos de fijación estructural más comunes.

El modernizado diseño del gancho en J nVent CADDY Cat HP se ha concebido para permitir que la solución sea un soporte y un protector óptimos para los cables de baja tensión de alto rendimiento de hoy en día, los cuales no dejan de evolucionar. Los contratistas pueden sentirse seguros usando el gancho en J nVent CADDY Cat HP gracias a lo versátil que es su instalación, su excelente protección y soporte de cables, y sus certificaciones técnicas

Leer más Leer menos
  • UL
  • cUL
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Capacidad de Cable certificado al fuego (distancia entre los Ganchos en J no debe sobrepasar mm centro a centro)
N.º de pieza CAT16HP CAT32HP CAT48HP CAT64HP CAT64HP
Configuración Una sola capa Una sola capa Una sola capa Doble capa
Carga máxima por soporte [kg/m] 0.8 kg/m 1.4 kg/m 2.6 kg/m 2 kg/m
Cable Peso linear del cable [kg/m] Numero de Cables Clasificación Numero de Cables Clasificación Numero de Cables Clasificación
4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 0.234 3 E30 5 E30 E60 11 E30 E60 8 E30 E60
5x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.277 2 5 E30 9 E30 7 E30
7x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.330 2 4 7 6
12x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.513 1 2 5 3
19x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.715 1 1 3 2
24x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.901 - 1 2 2
30x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 1.052 - 1 2 1
2x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.178 4 E30 - - -
3x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.250 3 - - -
4x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.296 2 - - -
5x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.352 2 - - -
4x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.234 3 E30 E60 E90 5 E30 E60 E90 11 E30 E60 E90 8 E30 E60 E90
5x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.277 2 5 9 7
7x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.330 2 4 7 6
12x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.511 1 2 5 3
24x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.901 - 1 2 2
2x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.060 13 E30 - - -
4x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.102 7 - - -
8x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.221 3 - - -
12x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.281 2 - - -
16x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.326 2 - - -
20x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.421 1 - - -
32x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.588 1 - - -
40x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.761 1 - - -
Certificación al fuego valida cuando en Gancho en J esta relacionado con los siguietes componentes Certificacion al fuego valida en los siguientes componentes
N.º de pieza N.º de pieza
CATHPAN CAT16HPAB CAT32HPAB CAT48HPAB CAT64HPAB
CATHPA4 CAT16HPBCB CAT32HPAFAB3 CAT48HPAFAB3 CAT64HPAFAB3
CATHPA6 CAT16HPBC200B CAT32HPAFAB4 CAT48HPAFAB4 CAT64HPAFAB4
CATHPTM CAT16HP24SM CAT32HPAFAB6 CAT48HPBCB CAT64HPBCB
CATHPBCB CAT16HP58SM CAT32HPBCB CAT48HP58SM CAT64HPBC200B
CATHPBC200B CAT16HP912SM CAT32HPBC200B CAT48HP912SM CAT64HP58SM
CATHP912SM CAT16HP24 CAT32HP24SM CAT48HP24 CAT64HP912SM
CATHP24 CAT16HP58 CAT32HP912SM CAT48HP58 CAT64HP24
CATHP58 - CAT32HP24 - -
CATHP912 - - - -

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY CAT32HP J-Hook with Versa-Mount Technology

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar