Angled Trough, Type 1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Canaleta en ángulo, tipo 1

La canaleta angulada Tipo 1 reduce el tiempo total de instalación en un 80%. Elimina la necesidad de costosos codos para tubo de 90 grados y ofrece flexibilidad para la distribución de cables, lo que lo convierte en una solución que ahorra tiempo y costos. Su diseño único permite que el tubo pase por la parte delantera del gabinete y se pueda montar en cualquier esquina.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 870 Listed; File No. E27524

cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524

NEMA/EEMAC: Tipo 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.