Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Soluciones para la industria farmacéutica

Soluciones para la industria farmacéutica

DISMINUYE LOS RIESGOS EN ÁREAS Y SISTEMAS CRÍTICOS DE LE INFRAESTRUCTURA FARMACÉUTICA


Gabinetes industriales y accesorios para la protección de los equipos, centros de datos y sistemas críticos en el área farmacéutica. Garantiza la operatividad continua de esta industria crítica.

Los laboratorios son parte esencial en el funcionamiento de la sociedad. Las áreas críticas en las instalaciones farmacéuticas requieren de especial atención de sus equipos y sistemas.

Su funcionamiento óptimo y continuo debe ser asegurado ante cualquier eventualidad que pueda poner en peligro los procedimientos que se llevan a cabo, la infraestructura y los sistemas para un funcionamiento oportuno.
 

NVENT-IMG-H87983-PharmaceuticalBWR3-EN-2201-scaled.webp

Peligros en el sector farmacéutico por fallas de los equipos

AdobeStock_74073825.jpeg

Debido a la criticidad de la industria farmacéutica, los peligros por fallas en los equipos pueden llegar a causar:

  • Accidentes eléctricos que ponen en riesgo la salud del personal.
  • Fallas en la operatividad.
  • Perjudica el acceso y la disponibilidad de la información en momentos cruciales.

Soluciones para la industria farmacéutica
Calidad. Protección. Seguridad


Es vital cumplir con medidas de seguridad diseñadas de acuerdo a las normas de ingeniería en las instalaciones y sistemas eléctricos.

El resguardo de los sistemas críticos y equipos con gabinetes industriales permite la continuidad en los procesos farmacéuticos.

Nuestras soluciones en gabinetes industriales se caracterizan por:


Soluciones para la industria farmacéutica

Robustez. Eficiencia. Operatividad

  • Amplia variedad de productos para proteger tus sistemas eléctricos, procesos y sistemas críticos en el área farmacéutica
  • Gabinetes industriales de material resistente
  • Previene riesgos que afecten la vida de tus empleados

Protege los equipos, sistemas e información crítica en todo momento.

  • Asegura la operatividad de tus sistemas en todo momento
  • Protege la información para garantizar la calidad y asistencia.
  • Evita fallas en tus equipos críticos

Habla con nuestros expertos

Proteger y mantener los equipos críticos contribuye a la calidad farmacéutica
 


La alta sensibilidad de los equipos electrónicos o biomédicos, exige un buen uso de ellos para el cumplimiento de las normas de seguridad e ingeniería y la protección física de los sistemas y datacenter.
 

incubator.png
puzzle.png
goal.png

Soluciones confiables y adaptadas a las necesidades de tu empresa

Asesoría de especialistas con amplia experiencia en la industria

Máxima seguridad para proteger tus sistemas y equipos eléctricos críticos

PRODUCTOS

SSFlushMntPharmHinge_m_sq.png


PharmaPro, 304 SS, Tipo 4X
 

Los gabinetes PharmaPro están diseñados específicamente para la industria farmacéutica con montaje al ras y un acabado de bajo valor RA que minimiza las hendiduras superficiales para limpiar a fondo y elimina las áreas donde pueden acumularse contaminantes. El sistema de montaje tira del gabinete al ras y ajustado a la pared y puede utilizarse en paredes de bloque o de entramados.

CARACTERÍSTICAS
 

  • Montaje al ras y las superficies planas eliminan las áreas donde se pueden acumular contaminantes
  • El bajo valor de RA del acabado PharmaPro minimiza las grietas superficiales, lo que permite una limpieza profunda
  • Brida de montaje fabricada en acero inoxidable calibre 10 tipo 316L
SYSPENDSSPendPedistal_m.tif

Gabinete HMI Syspend, tipo 4X
 


El gabinete HMI Syspend sanitario está diseñado específicamente para albergar equipos de control de procesos en entornos de lavado sanitario, particularmente en la fabricación de alimentos y bebidas. Cuenta con muchos elementos de diseño limpio y cumple con los requisitos de Tipo 4X y IP69K para aplicaciones de lavado sanitario a alta presión y a alta temperatura. Combine el gabinete con el sistema de suspensión sanitaria Syspend para suspender el equipo y facilitar la limpieza y el lavado sanitario.


CARACTERÍSTICAS

  • El área de la junta de silicona totalmente oculta proporciona una protección completa en entornos de lavado sanitario.
  • La parte superior con inclinación de 20 grados facilita el escurrimiento de agua y las soluciones de limpieza y no permite la colocación de objetos en la parte superior del gabinete
HyShed card 324x200.png

Gabinete HyShed Tipo 4X IP69


Diseñado especialmente para soportar los procedimientos de limpieza de lavado sanitario de alta temperatura a alta temperatura, particularmente en aplicaciones de alimentos y bebidas que tienen contacto con alimentos directos e indirectos. Los gabinetes HyShed cuentan con una parte superior inclinada de 10 grados para evitar que los líquidos o partículas se acumulen y maximicen el espacio del panel trasero, una junta de silicona (olor azul Pantone 287) de grado FDA fácilmente reemplazable que ayuda a resistir el crecimiento de bacterias y la absorción química al tiempo que se simplifica el mantenimiento, y un diseño higiénico racionalizado que ayuda a eliminar las bacterias que albergan puntos de captura.
 


Herramientas de ventas

Hoja de Especificaciones del H20 MIT

Hoffman-SLSH-SEL00030-H2OMIT-SP-1809.jpg

Descargar

Hoja de Especificaciones de Gabinetes WaterShed

Sel-00231.jpg

Descargar

Ficha Técnica de Sistema Sanitario HMI Syspend

04464-HOFFMAN-SLSH-Sel00118-HMI-SP-1811.jpg

Descargar

Hoja de Especificaciones de Gabinetes HMI

Sel-00210.jpg

Descargar

Hoja de especificaciones de Gabinetes para el Sector Salud

Hoffman-HealthCare-ES_.jpg

Descargar