Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Agua y aguas residuales

Agua y aguas residuales

DESIGNED FOR HARSH CONDITIONS. TRUSTED FOR CRITICAL UPTIME. 

Reliable protection for the systems that keep water and wastewater treatment facilities running

When infrastructure performance matters, protection matters. Water and wastewater infrastructure is expected to perform for decades while operating in some of the industry's most demanding environments. 

Environmental challenges include: 

  • Moisture and humidity
  • Corrosive chemicals and gases
  • Frequent washdowns
  • Condensation and temperature fluctuations
  • Continuous operation with little tolerance for downtime

 The nVent HOFFMAN portfolio of products helps support infrastructure resilience with corrosion-resistant enclosures and innovative climate control solutions designed to help maintain operational continuity, reduce downtime risk and extend service life.

50103332_XXL.jpg

Gabinetes

Stainless Steel Wall-Mounted Industrial Enclosures

Gabinetes industriales de acero inoxidable para montaje en pared

Single-Door Enclosure with 3 Point Latch Type 4X

Gabinete de puerta simple con pestillo de 3 puntos, tipo 4X

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Gabinete Concept de acero inoxidable para montaje en pared, tipo 4X

 Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

Gabinetes universales de soporte independiente, tipo 4X

Missing media item.

Gabinete para entornos extremos

PolyPro Type 4X

PolyPro, tipo 4X

Ultrx Type 4X

Ultrx, tipo 4X

Control de clima

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact

SpectraCool Narrow con protección contra corrosión avanzada Compact

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool Narrow con protección contra corrosión avanzada

SpectraCool with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool con protección contra corrosión avanzada

Filter Fan Shrouds Type 4/4X

Cubiertas para ventilador con filtro, tipo 4/4X

Extreme Environments Air Conditioner

Aire acondicionado para ambientes extremos

HMI y accesorios

Hol-Sealers Hole Seal

Sello de orificio Hol-Sealers

LED Light Kit

Kit de luz LED

Missing media item.

Kit de ventana, tipo 4, 4X y 12

Corrosion Inhibitor

Inhibidor de corrosión

Missing media item.

Kit de ventana, tipo 4, 4X y 12

H2Omit4DrainVents Product Photo

H2Omit Vent Drains

Control de cables y alambres

Missing media item.

Cubierta abatible para pasacables de sección recta de acero inoxidable, tipo 4X

RECURSOS DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES

Hazardous Location Solutions

Hazardous Location Solutions

DOWNLOAD
Zonex Enclosures

Zonex Enclosures Brochure

DOWNLOAD
Safer by Design

Safer by Design Brochure

DOWNLOAD
Commerce Controls

IEC Modular Success Story with Commerce Controls

DOWNLOAD
Climate Control Solutions

Climate Control Solutions

DOWNLOAD

Contact Us