Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH38404.jpg image

Teleskopische Montageschiene ohne Muttern

Revolutionäre Trapezbaugruppe, die auf die Wunschgröße eingestellt werden kann. Wird mit allem Zubehör geliefert, das Sie für die jeweilige Situation benötigen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Teleskopische Montageschiene ohne Muttern
PH38448.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken

Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und verschiedenen CADDY-Befestigungselementen zu installieren ist.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 2 mm Wire, 1 m Length
nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken, 2 mm Stahlseil, 10 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken, 2 mm Stahlseil, 2 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken, 3 mm Stahlseil, 10 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken, 3 mm Stahlseil, 3 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken, 3 mm Stahlseil, 5 m Länge
PH36058.jpg image

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle

Dank zwei Rohrschellengrößen können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12,7 bis 60,3 mm auf der Oberseite des Standfußes der werkzeugfreien nVent CADDY Pyramid-Serie fixiert werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle, 12,7–22,4 mm OD
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle, 21,3–60,3 mm OD
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage

Rohrschelle mit Kombimutter und EPDM-Gummiisolierung zur Schallschutzdämmung. Zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 11–15 mm OD, 1/4" Rohr, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 19–25 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 25–31 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 31–37 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 58–68 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 68–78 mm OD, 2 1/2" Rohr, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 88–98 mm OD, 3" Rohr, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 98–108 mm OD, 3 1/2" Rohr, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 108–118 mm OD, 4" Rohr, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 138–148 mm OD, 5" Rohr, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 160–170 mm OD, 6" Rohr, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 215–225 mm OD, 8" Rohr, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 239–250 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 265–275 mm OD, 10" Rohr, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, 309–319 mm OD
PH38830.jpg image

Quick Strut Mutter mit Gewindestift

Zubehör und Komponenten zur Befestigung an Montageschienen und Profilen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Quick Strut Mutter mit Gewindestift, M10 Stabgröße, 22 mm
Quick Strut Mutter mit Gewindestift, M8 Stabgröße, 26 mm
PH39295.jpg image

nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage

Lüftungskanalaufhänger mit Schnellverschluss, mit Kombi-Gewindemutter; für runde Belüftungselemente.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 100 mm OD, M8, M10 Stabgröße
Lüftungsrohrschelle ohne Isolierung, 125 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 150 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Isolierung, 160 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 200 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Isolierung, 250 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Isolierung, 315 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 355 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Isolierung, 400 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 450 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 500 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 630 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 800 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1.000 mm OD, M8, M10 Stabgröße
PH39095.jpg image

RS Sicherungslasche zum Nachrüsten

1-Loch-Halteband zum Nachrüsten, das für mehrere Längen und 4 Stangengrößen ausgelegt ist.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 165,1 mm
RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 215,9 mm
RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 266,7 mm
RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 317,5 mm
RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 368,3 mm
RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 419,1 mm
RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 469,9 mm
PH38719.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl

Rohrschelle mit Kombimutter zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 19–23 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, Edelstahl, 23–29mm 3/4″ Rohr, DN20
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 29–35 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 35–41 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 41–48 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 48–54 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 54–62 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 62–72 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 73–83 mm OD, 2 1/2" Rohr, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 83–93 mm OD, 3" Rohr, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 93–103 mm OD, 3 1/2" Rohr, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 103–113 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 113–123 mm OD, 4" Rohr, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 123–133 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 133–143 mm OD, 5" Rohr, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 155–165 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 165–175 mm OD, 6" Rohr, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 210–220 mm OD, 8" Rohr, 200 DN
PH39437.jpg image

Zweifache Kabelklammer mit Stecker

Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung für Beton, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweifache Kabelklammer mit Stecker, 10 mm Max dia
PH39419.jpg image

Anschlussplatte für Druckluftnagler

Innovative Befestigung an Beton für Kunststoffrohrklemmen und -klammern zur direkten Befestigung mit den beliebtesten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Anschlussplatte für Druckluftnagler
PH39745.jpg image

nVent CADDY Speed Link Schloss für Tragseilsysteme

Einfach zu verwendende Seilschlösser sind in großen Mengen erhältlich, sodass Installateure nVent CADDY Speed ​​Link-Tragsysteme für jedes Projekt anpassen können.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Schloss für Tragseilsysteme
PH39746.jpg image

Ringmutter

Universeller Befestigungspunkt für das CADDY Speed ​​Link-Tragsystem an Betonkonstruktionen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Ringmutter