RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 165,1 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 165,1 mm
Katalog-Nr.: RS06
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Kompatible Produkte
Merkmale
- Ideal zum Nachrüsten oder für die Erstausstattung
- Die Installation kann ohne zerlegen der Baugruppe und /oder Demontage der Trägerklammer erfolgen.
- Die Lasche ist mit allen Standard nVent CADDY Trägerklammern kompatibel und kann sowohl an der Klemmschraube als auch an der Gewindestange montiert werden
- Die große, tropfenförmige Öffnung ist mit mehreren Gewindestangen-Durchmessern kompatibel. Damit reduziert sich die Bestandsführung um 50 %.
- Die geprägten Kanten der tropfenförmigen Öffnung krallen sich in die Gewindestange und verhindern dadurch ein Verrutschen während der Installation.
- Bietet eine sichere Montagelösung in Erdbebengebieten und entspricht den NFPA® Anforderungen.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.