Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH5360.jpg image

Konsole - E0 Schiene

Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Konsole - E0 Schiene, 180 mm
Konsole - E0 Schiene, 240 mm
Konsole – E0 Schiene, 300 mm
Konsole - E0 Schiene, 360 mm
Konsole – E0 Schiene, 420 mm
Konsole - E0 Schiene, 540 mm
Konsole - E0 Schiene, 660 mm
Konsole - E0 Schiene, 780 mm
PH5369.jpg image

C-FIX M T-Schraube

Zubehör und Komponenten zur Befestigung an Montageschienen und Profilen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
C-FIX M T-Schraube, M8 Schraube, 30 mm Schraube
C-FIX M T-Schraube, M8 Schraube, 40 mm Schraube
C-FIX M T-Schraube, M8 Schraube, 60 mm Schraube
PH5579.jpg image

C-Schiene, Typ E0, gelocht

C-Schiene in verschiedenen Konfigurationen zum Herstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
C-Schiene Typ E0, gelocht, 27 mm x 15,5 mm x 1,5 mm
PH5384.jpg image

Dämmprofil aus Gummi für C- Schiene

Schalldämmungselement zur Isolierung von Vibrationen und Geräuschen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Dämmprofil aus Gummi für C- Schiene, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 Schienen, 30 m
PH5834.jpg image

Strutmontageschiene-Konsole Typ AA, genutet

Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Konsole Typ AA, mit Langloch, HD, 300 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Konsole Typ AA, mit Langloch, HD, 500 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Strutmontageschiene-Konsole Typ AA, genutet, HD, 750 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Konsole Typ AA, mit Langloch, HD, 1,050 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
PH5375.jpg image

Unterlegscheibe

Unterlegscheibe zur Installation in Verbindung mit Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Unterlegscheibe, Stahl, verzinkt, 10,5 mm Bohrung
Unterlegscheibe, S316, 11 mm Loch
Unterlegscheibe, Stahl, EG, 13 mm Loch
Unterlegscheibe, Stahl, HD, 13 mm Loch
Unterlegscheibe, Stahl, verzinkt, 8,4 mm Bohrung
PH3901.jpg image

Anpassbarer flacher Dreiloch-Gelenkelementwinkel

Flachwinkel zum Herstellen von Rahmen und Strukturen mit Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Anpassbarer flacher Dreiloch-Gelenkelementwinkel, 164 mm
PH5422.jpg image

Hoher Fuß für Strutmontageschiene Type A mit Verstärkung

Grundplatte zur Befestigung von Montageschienen an Wänden oder Böden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Hoher Fuß für Strutmontageschiene Type A mit Verstärkung, 250 mm x 190 mm
PH5414.jpg image

Z-Winkel für Strutmontageschiene Typ AA/E

Z-Winkel zum Herstellen von Rahmen und Strukturen mit Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Z-Winkel für Strutmontageschiene Typ AA/E
PH5609.jpg image

Strutschienenklipp

Trägerklammer zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Strutschienenklipp, Stahl, HDG, 16 mm max. Flansch, 13 mm Bohrung, mit Schraube
Strutschienenklipp, Stahl, HDG, 16 mm max. Flansch, 13 mm Bohrung
Strutschienenklipp, S316, 16 mm Max. Flansch, 13 mm Loch
PH5822.jpg image

Profilschienenverbinder, Innenseite

Verbinder für Montageschienen zum Herstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Profilschienenverbinder, Innenseite, M12 Loch, 203 mm x 35 mm x 10 mm
PH2446.jpg image

1-1 Loch Innenwinkelverbinder

Winkel für Montageschienen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
1-1 Loch Innenwinkelverbinder, HD, 45° x 100 mm x 67 mm, M10 Schraube
1-1 Loch Innenwinkelverbinder, HD, 45° x 100 mm x 67 mm