C-FIX M T-Schraube, M8 Schraube, 60 mm Schraube
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
C-FIX M T-Schraube, M8 Schraube, 60 mm Schraube
Katalog-Nr.: CFIXM8060
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- C-Fix T-Schrauben zur schnellen Befestigung
- Für C-Profile 0-4 geeignet
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 700 N |
| E1 | 1800 N |
| E2 | 800 N |
| E2L | 800 N |
| E3 | 1500 N |
| E4 | 1300 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.