All Products
Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter
Winkelhalterung zur direkten Befestigung. Das Design umfasst einen Nyloneinsatz, der die Baugruppe für eine sicherere Installation mit den gängigsten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt kompatibel macht.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Uniklip Kabelrinne Verbinder, gerade

Uniklip Kabelrinne T-Stück
Ausgereifte, einfach anzuwendende T-Stücke für UNIKLIP Kabelrinnensysteme
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Uniklip Kabelrinne T-Stück, 50 mm
Uniklip Kabelrinne T-Stück, 75 mm
Uniklip Kabelrinne T-Stück, 100 mm
Uniklip Kabelrinne T-Stück, 150 mm
Uniklip Kabelrinne T-Stück, 225 mm
Uniklip Kabelrinne T-Stück, 300 mm
Uniklip Kabelrinne T-Stück, 450 mm
Uniklip Kabelrinne T-Stück, 500 mm
Uniklip Kabelrinne T-Stück, 600 mm

Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 90°
Bietet hoch entwickelte, benutzerfreundliche 90°-Eckübergänge mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 90°, 150 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 90°, 300 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 90°, 450 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 90°, 600 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 90°, 750 mm
Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 90°, 900 mm

Speedway Kabelleiter, Verbinder, horizontal verstellbar
Sicheres, einstellbares horizontales Kupplungssystem mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelleitersystems verbessern
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter, Verbinder, horizontal verstellbar

PEMSA-Gitterrinne Rapide
Lösung für kontinuierliche Trasse mit Rapide-Technologie zur optimalen Unterstützung von Hochleistungs-Niederspannungs- und -Datenkabeln.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm

PEMSA-Gitterrinne C-Winkel
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 165 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 200 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 265 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 365 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 465 mm

PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder
Eine robuste, verstärkte Verbindung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder

PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang
Verstellbarer Kabelabgang für einfaches und sicheres Kabelmanagement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang, PG
PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang, schwarz

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Bolzenspreizanker, ungerissener Beton, Gewinde M10, 70 mm

APY Externer horizontaler Wandwinkel
Horizontale Wandhalterung zur Montage der Gewindestange.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
APY Externer horizontaler Wandwinkel, Stahl, EG, E0L, E0, E1 Schienen
APY Externer horizontaler Wandwinkel, Stahl, EG, E2L, E2, E3 Schienen
Externe horizontale Wandhalt., Stahl, galv., E4-Kanal, A, C-Strutmontageschiene
APY Externer horizontaler Wandwinkel, S316, A, C Strut

3000 Trägerklammer-Satz
Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.