PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder
Katalog-Nr.: WBTUNVSPLEG
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Bedeutende mechanische Gelenkfestigkeit
- Robuste Stahlausführung und -konstruktion
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierungen
CE, CADDY EU WBT UNV 0201_010
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007


Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.